Tehlikelerin nedenleri ve dolayısıyla bunlardan kaçınmak için uygulanan teknik önlemler büyük ölçüde değişebilir. Sonuç olarak, örneğin potansiyel tehlikelerin nedenine göre farklı emniyet türleri ayrışır.
"Fonksiyonel emniyet", emniyet bir kontrol sisteminin doğru fonksiyonuna bağlı olduğunda kullanılan terimdir.
Risk değerlendirmesi, fonksiyonel emniyet gereksinimleri açısından merkezi bir rol oynar. Makineler üzerindeki riski değerlendirirken ve azaltırken göz önünde bulundurmanız gereken adımlar EN ISO 12100 standardından gelmektedir. Emniyet fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve doğrulanması, gerekli korumanın bir kontrol sistemine bağlı olması koşuluyla, EN ISO 13849 ve EN IEC 62061 standartlarının üstündedir. Emniyet bütünlüğü gereklilikleri (PL, SIL) risk tahmininden türetilir.