Türkiye | türkçe

Ürüne özel standartlara (C standartları) genel bakış

Ürün standartları

Ürüne özel standartlara (C standartları) genel bakış

C standartları ürün standartlarıdır; B standartları ile ilgili verilen bilgiler sayesinde belirli makineler için detaylı gereksinimleri içerirler. Bu standartların oluşturulmasından iki kurum sorumludur, bunlar Avrupa standartları için CEN ve elektrik yönetmelikleri için CENELEC'dir.

En önemli C standartları

Presler  
Makine takımlarının emniyeti - Presler - Bölüm 1: Genel emniyet gereksinimleri EN ISO 16092-1
Makine takımları emniyeti - Presler - Bölüm 2: Mekanik presler için genel emniyet gereksinimleri EN ISO 16092-2
Makine takımları emniyeti - Presler - Bölüm 3: Hidrolik presler için genel emniyet gereksinimleri EN ISO 16092-3
Makine takımları emniyeti - Presler - Bölüm 4: Pnömatik presler için genel emniyet gereksinimleri ISO 16092-4
Pres frenleri EN 12622
Plastik ve kauçuk makineleri EN 289
Sanayi robotları   
Bölüm 1 Robotlar. Bölüm 2 Robot sistemleri ve entegrasyonu EN ISO 10218-1/2
İşbirliği robotları ISO TS 15066
İşleme merkezleri  
Makine takımları - Emniyet - İşleme merkezleri EN 12417
Tekstil makineleri EN ISO 11111-1 ila 11111-7
Ağaç işleme makineleri EN ISO 19085-1 ila 19085-17
Lazerli işleme makineleri EN ISO 11553-1 ila 11553-3
Paketleme makineleri EN 415-1 ila 415-10
Kağıt makineleri EN 1010-1 ila 1010-5
Isıl şekillendirme makineleri EN 422, EN 12409
Torna tezgahları EN ISO 23125
Metal döküm üniteleri EN 869
Sürekli yükleme taşıma ve boşaltma ekipmanları (konveyörler) EN 619
Otomatik kapılar EN 12453
Otomatik güdümlü araçlar (AGV) EN ISO 3691-1 ila 3691-6

 

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr