EN ISO 12100 standardında neler değişti?

EN ISO 12100:2010 standardı "Makine emniyeti - Genel tasarım prensipleri - Risk değerlendirmesi ve risk azaltılması", 08.04.2011 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yer almıştır. Sonuç olarak, "uygunluk varsayımı" o tarihten bu yana bu standarda uygulanmaktadır.

EN ISO 12100:2010 - Makine emniyeti temel standardı
EN ISO 12100:2010 standardı EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 ve EN ISO 14121-1 standartlarının birleşmesinden doğmuştur; günümüzde, makine emniyeti için temel standardı temsil etmektedir. Bununla birlikte, uygunluk varsayımı hala birleştirilmiş standartlar (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) için 30.11.2013 tarihine kadar geçerlidir.

Hiçbir teknik değişiklik yoktur
ISO/TC 199 N 833 sayılı yayın, üç standardın birleştirilmesine ilişkin herhangi bir teknik değişiklik yapılmadığını belirtmektedir. Teknik değişiklikler, yalnızca revize edilen 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi ile bağlantılı olan içeriklerle sınırlıdır. Yani, mevcut dokümanların (örneğin, risk değerlendirmesi, C Tipi standartlar) yeni standartla ilgili olarak güncelleştirilmeleri gerekmez.

Fazlalıkların azaltılması ve uygulamanın kolaylaştırılması
Tek bir standart olarak birleştirme, fazlalıkları azaltmıştır ve standardın uygulanmasını önemli ölçüde kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. ISO/TC 199 N 833 sayılı yayındaki bir tablo "eski" standartların hangi bölümlerinin EN ISO 12100:2010 standardının hangi bölümünde olduğunu göstermektedir.
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?