Türkiye | türkçe

SPS IPC Drives 2018

Tarih: 27 Kas 2018 - 29 Kas 2018

Otomasyon dünyasının uzmanları, elektrikli otomasyonda Avrupa’nın lider fuarı olan SPS IPC Drives 2018 fuarında bir araya geliyor. Neden endüstrinin yeni ürünleri, yenilikleri ve trendleri hakkında bilgilenme fırsatını kaçıralım!

Salon 9, Stand 370’deki SPS IPC Drives’da bütünsel çözümlerimizi gelin ve kendiniz görün - Otomatikleştiriyoruz.

Kişisel randevunuzu uzmanlarımızla önceden ayarlayın ve ücretsiz fuar biletinizi hemen alın. Ziyaretinizi sabırsızlıkla bekliyoruz!

SPS IPC Drives Logo

Mekan

SPS IPC Drives Nuremberg

Pilz GmbH & Co. KG
Karl-Schönleben-Straße
Nuremberg fuar merkezi

Web: www.mesago.de/sps

SPS IPC Drives'a ücretsiz giriş davetiyenizi şimdi ayırtın!

SPS IPC Drives’a kendi ücretsiz giriş davetiyenizi şimdi ayırtın. 1812322077 kayıt numarasını kullanarak sps-messe.de/eintrittskarten sitesi üzerinden kayıt olun. Giriş biletiniz E-posta ile tarafınıza gönderilecektir.

SPS IPC Drives 2018 fuarında öne çıkanlar

Üretimdeki sensör teknolojileri

Bu yılki SPS IPC Drives'da Pilz'de gösterilen her şey emniyetli sensör teknolojisi ile ilgili ürün ve çözümlerden oluşuyor. Bu yıl fuarın en ilgi çeken unsuru emniyetli sensör teknolojisini yaşama geçiren Pilz Akıllı Fabrikası oldu.

  • Gelin ve akıllı sensör çözümlerimizi görün: İnsan ve makinenin korunması için dinamik basınca duyarlı paspasPSENmat, emniyetli lazer tarayıcı PSENscan ve modüler emniyet kapısı sistemi.
  • Endüstriyel veya endüstriyel olmayan ortamda size özel uygulamayı oluşturmak için hizmet robotları modülünü kullanın.
  • Modüler üretim tesisinde otomasyon çözümlerinin nasıl etkin ve kullanıcı dostu şekilde çözülebileceğini görün.

Geleceğe yönelik fikirlerle akıllı sensör teknolojisi

Sensör teknolojisi

Sensör teknolojisi otomasyonda gün geçtikçe daha büyük bir rol oynamaya başlıyor. Alan ve boşluk izlemeden kalite kontrolüne ve emniyet kapıları ile insan robot uygulamalarının korunmasına kadar sensörler ideal çözümü sunuyor. Pilz'in bu uygulamaları nasıl kullandığını Nuremberg'deki çeşitli modüllerde kendiniz görün!

Yeni modüler emiyetli kapılarla arıza durumlarında hızlı tanılama da sağlayan, size özel emniyetli kapı korumasını oluşturabilirsiniz. Dinamik basınca duyarlı emniyet paspası sadece bir cihaz üzerinden sanal düğmelerle izleme ve kontrol işlevleri sağlar. Pilz üretim alanı izleme için yeni emniyetli lazer tarayıcı PSENscan'ı tanıtıyor.

Emniyetli robot uygulamaları için eksiksiz çözümler

Pilz kullanıcıların emniyetli ve standartlara uygun robot uygulaması elde etmesine yardımcı olur! SPS IPC Drives'da yeni hizmet robotları modüllerini sunuyoruz. Modülleri çalışırken görün ve yeni robot sistemlerine bakın!

Nuremberg'de size iki kollu bir robotun paketlediği parçanın otomatik güdümlü araçlar tarafından alınıp emniyetli şekilde manuel iş istasyonuna taşınıp operatöre teslim edildiğini göstereceğiz. Parçalar PSENmat dinamik basınca duyarlı paspas çalışma konsepti kullanılarak teslim edilir. Diğer fuar konuları arasında Pilz'in robot uygulamaları alanındaki kapsamlı servis portföyü var. Uzmanlarımız size robot hücreleri ve insan robot işbirliği (HRC) için emniyetli sensör teknolojisi tekliflerimiz hakkında bilgi vermekten memnun olacaktır.

Hizmet robotik modülleri

Akıllı fabrikamızda maksimum esneklik

Akıllı Fabrika'da Sanayi 4.0'ü deneyin

Akıllı ağ oluşturma ve esnek üretim endüstri için önemli fırsatlar sunuyor. Esnek üretim makinenizin optimum kapasitede çalışmasını sağlar. Geleceğin akıllı fabrikaları için yenilikçi otomasyon çözümleri de Pilz fuar standında odaklanılan konuların başında geliyordu.

Nuremberg'de Sanayi 4.0'ın modülerliğinin pratik şekilde uygulandığı ve değişen piyasa koşullarına hızla yanıt verebilen ve esnek üretim sağlayan bir üretim hattı sunuyoruz. Akıllı Fabrikamızı kendiniz görün ve size özel fuar hediyemizin üretimine şahit olun. Sensörden sürücülere, kontrol sistemlerinden robot sistemlerine kadar akıllı fabrikada kullanılan tüm ürünler Pilz'e aittir.

Tam otomasyon çözümünüz için yenilikçi yeni ürünler!

Ürün ve hizmet alanlarındaki yeniliklerimize önceden, özel bir bakış atın:

Şimdi SPS 2018 fuarında ürün yeniliklerimizi keşfedin!

Tam bilgili: SPS IPC Drives 2018 başlarken

Analog giriş modülü PNOZ m EF 4AI

PNOZmulti 2 ile analog giriş sinyallerini emniyetle izleyin!

PNOZmulti 2 yapılandırılabilie emniyetli küçük kontrol sistemleri ürün yelpazesi PNOZ m EF 4AI emniyetli analog giriş modülü ile genişletildi. Artık PL e / SIL CL 3'e kadar proses değerlerinizi güvenle ve tam olarak izleyin!

Küçük kontrol sistemleri PNOZmulti 2 için emniyetli analog giriş modülü
Pilz Eğitim Sistemleri

Makine mühendisliğinde hızlı öğrenim süreci: Pilz Eğitim Sistemleri Setlerini kendiniz görün!

Katılımcılarınızın, stajyerlerinizin ve öğrencilerinizin şirket içi eğitimlerinde ve gelişimlerinde Pilz Eğitim Sistemleri PES'in eğitim sistemlerinin sunduğu pratik setleri kullanabilirsiniz. Hemen daha fazla bilgi edinin!

Pilz Eğitim Sistemleri Setleri
PMCtendo SZ servo motorlar

PMCtendo SZ servo motorları artık HIPERFACE DSL(R) özelliğine sahip

Sürücü teknolojisinde tek kablo yöntemini tercih edin! Tamamen dijital motor geri bildirim protokolü HIPERFACE DSL artık PMCtendo SZ seervo motorları ile birlikte kullanılabilir. Frekans dörnüştürücü ve motor geri bildirim sistemi arasında sadece bir kablo bağlantısı yeterlidir. Daha fazla bilgi edinin!

PMCtendo SZ servo motorları artık HIPERFACE DSL(R) özelliğine sahip
Operatör terminalleri PMI 6 primo

PMI 6 primo operatör terminalleri– PLC'li, Hareket ve CNC işlevlerine sahip operatör terminali

PMI 6 primo yeni operatör terminalleri PLC'li, Hareket ve CNC işlevlerine sahiptir. Çalıştırma ile ilgili faydalar hakkında daha fazla bilgi edinin!

Operatör terminalleri PMI 6 primo
PMCprimo C2 hareket kontrol sistemleri

Hareket Kontrol sistemleri PMCprimo C2 – artık daha da yüksek performans sunuyor

Güçlü Hareket Kontrol sistemleri PMCprimo C2 PLC, Hareket Kontrolü ve CNC işlevi ile donatılmıştır ve eksiksiz kontrol görevlerinizi uygularken size destek sağlar.

PMCprimo C2 hareket kontrol sistemleri
PSENopt II gövde koruma ışık perdeleri

PSENopt II ışık korumaları ile sağlam vücut koruma

Parmak ve el korumasının yanında PSENopt II ışık korumaları artık vücut koruma özellikli sürüme sahiptir. Son derece sağlam gövde koruma ışık perdeleri ile sağlamlıktan ve makinenin yüksek kullanılabilirlikli makineden yararlanabilirsiniz. Neden kendi gözünüzle görmüyorsunuz!

PSENopt II gövde koruma ışık perdeleri