Bir makinenin kullanım ömründe, doğrulama konusu emniyette (hem üreticiler hem de operatörler açısından) önemli bir rol oynar. Bu nedenle ISO 13849, IEC 62061 ve IEC 61508 gibi iş yeri direktifleri ve standartları, siz makine üreticileri ve operatörlerinin emniyet sistemlerinizi doğrulamanızı gerektirmektedir. Bunu yapmak için gerekli koruyucu önlemlerin uygulanmasının yanı sıra makine kullanım ömrü hakkında yeterli bilgi sahibi olmak kesinlikle gereklidir.
Bir emniyet denetiminin ardından, emniyetle ilgili tüm risklerin dikkate alınıp alınmadığı ve doğru önlemlerle çözülüp çözülmediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Doğrulama, gerekli risk azaltma önlemlerinin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve bu nedenle makinelerin ilgili standart ve yönetmeliklere açıkça uyup uymadığını öğrenmenin tek yoludur!