Tesisinizdeki koruyucuların düzenli olarak incelenmesi, emniyet yönetmeliklerine uyulmasını sağlar ve böylece personel için gelişmiş koruma ile risk ve sorumluluğu en aza indirmenin temelini oluşturur.
Uzun süreli emniyet garantisi
Uzun süreli emniyeti garanti edin: Pilz tarafından koruma önlemlerinin denetlenmesi ile
Pilz tarafından gerçekleştirilen koruma önlemlerinin incelenmesiyle
Gereksinimleriniz
İnşaat, yükseltmeler, koruma önlemlerinin değiştirilmesi veya çalışma süreçlerindeki değişikliklerin tümü koruma seviyesini zayıflatabilir, bu da tespit edilmezse önemli hasara neden olabilir ve personelin emniyetini tehlikeye atabilir. Pek çok ülkede, makine üzerindeki emniyetle ilgili ekipmanın düzenli olarak incelenmesi yasal bir gerekliliktir. Makine operatörleri olarak, bir makine ilk kez hizmete alınmadan önce ve her yeni bir yere kurulduğunda bir inceleme yapmakla yükümlüsünüz. Ağır kullanıma maruz kalan ve koruma önlemlerinde potansiyel bir bozulmaya maruz kalan makineler düzenli olarak incelenmelidir. İncelemeyi en az yılda bir kez gerçekleştirmenizi öneririz.
Hizmetlerimiz
Makinenizin tüm teknik koruma önlemlerini kurulum, durum ve emniyetli çalışma açısından inceliyoruz. Bu incelemeye E-STOP'lar, emniyet kapıları, iki elle kontrol cihazları ve ışık bariyerleri, lazer tarayıcılar ve kamera tabanlı sistemler gibi optoelektronik koruma önlemleri dahildir. Belirtilen emniyet mesafelerinin makinenizin mevcut durumuna uygun olup olmadığını kontrol etmek için aşırı çalışma ölçümleri kullanırız.
Pilz'in koruma önlemleri incelemesi şunları içerir:
- Tüm teknik koruma önlemlerinin ilk incelemesi: Doğru kurulum, emniyetli çalışma ve makine kontrolörüne dahil etme
- Devre şemasındaki emniyet işlevlerinin incelenmesi
- Aşırı çalışma ölçümleri (üretici tarafından belirtilen emniyet mesafesini kontrol etmek için)
- Tüm teknik koruma önlemlerinin incelenmesi: Mevcut durum, doğru kurulum, emniyetli çalışma
- Makine dokümantasyonu için ayrıntılı bir inceleme raporunun teslim edilmesi
Akredite inceleme hizmeti
Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, DAkkS akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş, ISO/IEC 17020'ye uygun bağımsız bir inceleme kurumu işletmektedir. Koruma önlemlerini inceleme sürecimiz bu katı koşullara tabidir. Bir inceleme başarıyla tamamlandıktan sonra, Pilz rozetini makinenize uygularız.
Bir bakışta avantajlarınız
- Çalışanlarınız için güvenilir koruma ile risk ve sorumlulukta kalıcı azalma
- Arıza sürelerini en aza indirir ve tesis kullanılabilirliğini arttırırsınız
- Ulusal direktiflerin ve yasaların gereksinimlerini karşılarsınız (örn. Almanya'da BetrSichV, Avusturya'da iş ekipmanı kullanımı, ABD'de OSHA, Birleşik Krallık'ta PUWER, Avrupa'da UWED).
Siz de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz:
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr