Türkiye | türkçe

Uluslararası uyumluluk - ABD

İyi yolculuklar! Makineler için ABD uyumluluğu.

İyi yolculuklar! Makineler için ABD uyumluluğu.

ABD’ye ithal edilen ve/veya ABD’de hizmete alınan makineler eyalet veya bölgeye göre değişen karmaşık teknik özellikleri yerine getirmek zorundadır. Örneğin, OSHA (İş Emniyeti ve Sağlığı İdaresi) veya UL’nin test standartlarına uyulması pazar onayı için zorunlu bir gerekliliktir. Bu durum yeni, ikinci el veya üzerinde değişiklik yapılan veya genişletilen tüm makineler için geçerlidir.

Bu yüzden bir üretici olarak ABD’de makine satarsanız, makinenin kurulduğu yerde bir çalışma izni alma sürecinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak için tüm özelliklerin daha tasarım aşamasında yerine getirildiğinden emin olmanız gerekir.

ABD’deki makine operatörleri ise, makine üzerindeki çalışmaların emniyetli olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu, başka şeylerin yanında, bir LoTo sisteminin oluşturulmasını da içerir.

Tek bir kaynaktan, ABD uyumluluğu sağlamak için makinelerinizin yerel yetkililer tarafından onaylanmasını sağlamak için gereken tüm dokümanları sağlayabiliriz.

Özellikle ABD’ye özel elektrik gereklilikleri bakımından tasarımı değerlendirerek daha makinenizin tasarım aşamasından itibaren size tavsiyelerde bulunuruz. Ardından, risk değerlendirmesi ve LoTo sisteminden ABD uyumluluğu için doğrulama raporuna kadar gereken tüm önlemleri alırız. Gerekirse, iş yerinde yetkililerle koordinasyon işlerini de bize bırakabilirsiniz.

IC-USA

Aşağıdaki hizmetleri sunarak, makinelerinizin ABD uyumlu olmasını sağlamanıza yardımcı oluyoruz:

ABD uyumluluğunu sağlamak için çalışmanıza yardımcı olabiliriz

* NFPA = Ulusal Yangından Koruma Birliği. NFPA79 Standardı, ABD’de elektrikli sanayi makineleri ile ilgili gereklilikleri tanımlar.

OSHA (İş Emniyeti ve Sağlığı İdaresi)

OSHA (İş Emniyeti ve Sağlığı İdaresi)

İş yerindeki emniyet ve sağlıktan ABD yetkilileri sorumludur. OSHA tarafından tanımlanan teknik özellikler ABD’deki işverenler/makine operatörleri için zorunludur. Hükümlere uyulup uyulmadığı yerinde düzenli incelemeler yapılarak kontrol edilir.

OSHA belirli elektrikli ürünlerin NRTL’ler tarafından onaylanmasını gerektirir.

NRTL (Ulusal Olarak Tanınmış Test Laboratuvarı)

NRTL (Ulusal Olarak Tanınmış Test Laboratuvarı)

NRTL’ler OSHA tarafından resmi olarak tanınan onaylı kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, varış yeri ABD olan makineler için kullanılacak ürünleri test eder ve onaylar. Çevrimiçi olarak yayınlanan bir tescil numarası kullanarak, NRTL’ler ürünün onaylı olduğunu ve buna göre etiketlenmesi (örneğin UL veya TÜV logosu ile) gerektiğini doğrular.

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar

  • Zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin: Daha makinenizin tasarım aşamasında ABD uyumluluğu için gereken tüm teknik özelliklere uymanızı sağlıyoruz.
  • Eksiksiz, standartlara uygun dokümantasyonla yerel yetkililerden onayınızı/çalıştırma izninizi kolayca alın.
  • Tek bir durakta eksiksiz hizmet: Yerel Pilz sorumlunuz tüm projeyi kapsamlı bir şekilde koordine edecektir ve aynı zamanda ABD’deki uzmanlarımızla koordinasyondan da sorumlu olacaktır.
  • Yasal kesinlik: ABD’deki uzmanlarımız standartlar ve yönergelerden kaynaklanan tüm geçerli gereklilikleri tanımaktadır
  • Dokümantasyon süreçlerinizi optimize edin: Makineleriniz farklı konumlarda üretilecek veya işletmeye alınacak olsa bile standartlaştırılmış uluslararası belgeler sağlayacağız.