PSENmlock emniyet kapısı sistemi

Tek bir üründe emniyetli anklaşman ve emniyetli koruma kilidi!

PSENmlock emniyet kapısı sistemi: tek bir üründe emniyetli anklaşman ve emniyetli koruma kilidi

PSENmlock emniyet kapısı sistemi, en yüksek kategori PL e’ye kadar personel ve süreç koruması için emniyetli anklaşman ve emniyetli koruma kilidi sunar.

Koruma kilidi cihazı çift kanallı çalışma düzenine sahip olduğu için emniyetli koruma kilidi mümkündür. Dolayısıyla anahtar, PL d veya PL e’ye kadar emniyetli koruma kilidi de gerektiren tehlikeli aşım durumu olan makinelerde kullanım için özellikle uygundur.

Pilz kontrol teknolojisiyle birlikte, koruyucular için koruma kilidini izleme ve etkinleştirmeye yönelik emniyetli ve eksiksiz bir çözüm elde etmiş olursunuz.

PSENmlock sürümleri arasında seçim yapım

Ayrı ayrı kablolamaya yönelik PSENmlock temel sürümleri ile seri bağlantıya yönelik PSENmlock sürümleri arasında seçim yapabilirsiniz. Her iki sürüm de güç sıfırlamalı veya otomatik sıfırlamalı olarak ve farklı kodlama ile mevcuttur. 

Temel sürümler ve seri bağlantıya yönelik sürümler

PSENmlock temel sürümleri ve seri bağlantıya yönelik sürümler

Ayrı ayrı kablolamaya yönelik PSENmlock temel sürümlerine ek olarak, seri bağlantıya yönelik başka sürümler de sunuyoruz. Bunlar uygun maliyetli kuruluma olanak sağlar; çünkü hem kablolama için daha az zaman ve çalışma gerekir hem de emniyetli giriş ve çıkış sinyalleri paralel olarak bağlanabilir.

PSENmlock ile Emniyet Cihazı Arıza Tespiti (SDD) bir araya geldiğinde, basit ve kapsamlı emniyet anahtarı arıza tespiti elde edilir ve böylece kesinti süreleri azalır. Üstelik, SDD, kontrol dolabında ayrı bir yüksek maliyetli kablolamaya gerek kalmadan, ayrı ayrı anahtarların veya kapıların hedefe yönelik aktivasyonuna da olanak sağlar. Bu size düşük maliyetli seri bağlantı sağlar ve kablolama işlerini en aza indirir.

Güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı sürümler

Güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı PSENmlock sürümleri

PSENmlock ürün serisi, güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı sürümler sunar. Güç sıfırlamalı sürümler sıfırlama (yani güç kaynağını kapatma) gerektirmekle birlikte, kaçış serbest bırakmaya basıldıktan sonra, otomatik sıfırlamalı sürümler için bu gerekli değildir. Burada sıfırlama, kaçış serbest bırakmanın geri yüklenmesi ve koruyucu cihazın kapatılmasıyla gerçekleştirilir.

Otomatik sıfırlamalı türlerde acil durum serbest bırakma kullanılamaz. EN ISO 14119’a göre bunun nedeni, acil durum serbest bırakmanın her zaman bir alet veya başka bir yöntemle (örneğin, güç sıfırlama) sıfırlanması gerekliliğidir.

Emniyet kapısı çözümünüzü tamamlayın

Entegre kaçış serbest bırakma özellikli PSENmlock kapı tutma yeri modülü ile ayrı tutma yerleri ve kaçış serbest bırakmalar arasında seçim yapabilirsiniz:

Entegre kaçış serbest bırakma özellikli PSENmlock kapı tutma yeri modülü

Entegre kaçış serbest bırakma özellikli PSENmlock kapı tutma yeri modülü

PSENmlock kapı tutma yeri modülü sayesinde entegre aktüatör ve entegre kaçış serbest bırakma özellikli bir tutma yerine sahip olursunuz; ki bu, PSENmlock emniyet kapısı sistemi için mükemmeldir. Sarı tutma yeri (dışta) aktüatörün uzantısının kapıyı açmasına veya kapatmasına olanak sağlar. Kaçış serbest bırakma, kırmızı tutma yeriyle (içte) çalıştırılır. PSENmlock kapı tutma yeri modülü, sağ ve sol mafsallı kapıların yanı sıra kapının iç ve dış tarafına da takmaya uygundur. Makinenin yeniden başlatılmasını önlemek için beş kilide kadar ek kilitleme parçası vardır ve kodlanmış ve tamamen kodlanmış PSENmlock anahtarlarıyla birlikte kullanılabilir. 

PSENmlock emniyet kapısı sistemi ile farklı kapı tutma yerleri birleştirilebilir

Farklı kapı tutma yerleri

PSENmlock kapı tutma yeri modülünün yerine, PSENmlock ile basit kapı tutma yerlerini birleştirebilirsiniz. Mafsallı ve sürgülü kapılara yönelik farklı kapı tutma yerlerimiz PSENmlock ile mükemmel bir koordinasyon içinde çalışarak emniyet kapılarını korumak için uygun maliyetli ve az yer kaplayan bir çözüm sunar.

İki kaçış serbest bırakma sürümü, PSENmlock’ın tüm sürümleriyle birleştirilebilir

Kaçış serbest bırakmalar

İsteğe bağlı bir aksesuar olarak, iki kaçış serbest bırakma seçeneği tüm PSENmlock sürümleriyle birleştirilebilir. 

  • PSENml kaçış serbest bırakma elemanını doğrudan sensöre bağlamak için bir çubuk kullanılır.
  • PSENml kaçış serbest bırakma kablo seti bir itme-çekme teliyle PSENmlock'ın üzerine monte edilir. Emniyet kapısı anahtarının ve kaçış serbest bırakma düzeneğinin fiziksel olarak farklı konumlara monte edilmesini sağlar. 

PITgatebox basmalı düğme ünitesi: Emniyet kapısı anahtarının çalışması ve erişim izni

PSENmlock ile PITgatebox basmalı düğme ünitesini birleştirerek, E-STOP (Acil Durdurma) basmalı düğmeler ve ışıklı basmalı düğmelerden anahtarlara ve anahtarla çalıştırılan basmalı düğmelere kadar ek kontrol ve basmalı düğme elemanlarını edinip emniyet kapısı sisteminizi çalıştırmayı çok kolay hale getirebilirsiniz.

PITreader entegre erişim izni sistemine sahip PITgatebox sürümleri de mevcuttur. Bu, yalnızca yetkili çalışanların kuruluma erişim olanağına sahip olmasını ve durdurma, kilit açma, kilitleme veya onaylama gibi komutları çalıştırabilmesini sağlar. Böylece istenmeyen makine kesinti süresini veya kalite kaybını önlemiş olursunuz.

PITgatebox basmalı düğme ünitesi: Emniyet kapısı anahtarının çalışması ve erişim izni

PSENmlock emniyet kapısı sisteminin avantajları

  • En yüksek seviyede emniyet: PL e’ye kadar emniyetli anklaşman ve emniyetli koruma kilidi
  • Yüksek tutma kuvveti: 7500 N’ye kadar
  • Kurulduğunda kolayca görülebilen arıza tespiti: Gövdenin üç tarafında LED’ler
  • Kompakt tasarım: diğer şeylerin yanı sıra tüm 40 mm profil tasarımları için uygun
  • Uzun kullanım ömrü: sağlam gövde ve mekanik dayanıklılık
  • Esnek aktüatör: sarkan kapılar söz konusu olduğunda bile yüksek toleranslı dengeleme için
  • Entegre yeniden başlatma anklaşmanı sayesinde, koruma kilidinin yanlışlıkla etkinleştirilmesi mümkün değildir
  • İki durumlu mıknatıs sayesinde enerjisi kesilmiş koruma kilidiyle gelen enerji tasarrufu
  • Seri bağlantı sayesinde, kablolama için daha az zaman ve çalışma gerekir
  • Özel bir çözüm için modüler sistem: entegre kaçış serbest bırakma özellikli PSENmlock kapı tutma yeri modülü, ayrı tutma yerleri ve kaçış serbest bırakmalar, PITgatebox basmalı düğme ünitesi ve Emniyet Cihazı Arıza Tespiti (SDD) ile birleştirilebilir
  • PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolörle emniyetli ve uygun maliyetli tam çözüm

Özellikler

  • EN/ISO 14119 direktifinde belirtilen gerekliliklerin tümünü karşılar
  • PL e / SIL 3’e kadar emniyetli anklaşman; PL e / SIL 3’e kadar emniyetli koruma kilidi
  • Ürün sürümleri: temel sürümler ve güç sıfırlamalı / sıfırlamasız seri bağlantı sürümleri
  • Kodlama sürümleri: kodlanmış, tamamen kodlanmış, benzersiz bir şekilde tamamen kodlanmış
  • 7500 N’ye kadar emniyetli tutma kuvveti; 30 N’lik entegre mandallama kuvveti
  • Gövdenin üç tarafında LED’ler
  • Koruma tipi: IP67
  • Bağlantı: M12, 8 pim ve M12, 12 pim, örgü kablo
  • Üç taraftan yardımcı serbest bırakma
  • Acil durum serbest bırakma (otomatik sıfırlamalı sürümlerle kullanılamaz)
  • SDD özellikli
Gövdenin 3 tarafında LED’ler

Uygulamalar: Ağır kapılar için sağlam tasarım ve yüksek tutma kuvveti

PSENmlock emniyet kapısı sistemi, 7500 N'ye varan tutma kuvveti ile, koruyucu cihazların yanlışlıkla açılmasını önler ve maksimum emniyet sunar.

İster PSENmlock kapı tutma yeri modülüne entegre edilmiş ister ayrı bir aksesuar olarak kullanılıyor olsun, isteğe bağlı kaçış serbest bırakma, PSENmlock’ın görünürlüğü düşük alanlara sahip makinelerin erişilebilir kapılarında da kullanılabileceği anlamına gelir. Kaçış serbest bırakma, PSENmlock kapı tutma yeri modülüyle doğrudan tutma yerine entegre edilir. Buna karşın, uzaktan kaçış serbest bırakma, operatörün ulaşamadığı bir konuma emniyet kapısı anahtarı yerleştirme seçeneği sunarak çalışanlarınızın tehlike anında optimum koruma altında olmasını sağlar.

PSENmlock emniyet kapısı sistemi, koruyucu cihazların yanlışlıkla açılmasını önler

Seri bağlantılı tip, birden fazla kapıya emniyet kapısı anahtarı takılması gereken ve sensör ağlarının önemli bir rol oynadığı durumlarda idealdir. Emniyet Cihazı Arıza Tespiti (SDD) olmadan sahada seri bağlantı ile karşılaştırıldığında, SDD ile çalışmak, ayrı ayrı anahtarların veya kapıların hedefe yönelik kontrolüne olanak sağlar. Ayrıca, arıza durumunda hızlı ve kapsamlı arıza tespitinden yararlanarak her zaman yüksek makine kullanılabilirliği elde edersiniz.

PITreader entegre erişim izni sistemi özellikli PITgatebox basmalı düğme, makinenize erişim kontrol edilecekse (yani yalnızca yetkili kişilere erişim izni verilecekse) idealdir. Makine kesinti süresi veya kalite kaybı gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmanızı önler.

Ürün yelpazemiz: PSENmlock emniyet kapısı sistemi

PSENmlock emniyet kapısı sistemleri

PSENmlock emniyet kapısı sistemiyle emniyetli interlok ve koruma kilidi tek bir üründe.

Emniyet kapısı sistemleri aksesuarları

PSENmlock emniyet kapısı sistemi için kusursuz bir şekilde geliştirilmiş: Standart profiller ve sürgülü kapılara monte etmek için uygun aksesuarlar.

PSENmlock kapı tutma yeri modülü

Entegre aktüatör ve entegre kaçış serbest bırakma özellikli PSENmlock kapı tutma yeri modülü ve emniyet kapısının iç ve dış tarafına takılabilme esnekliği.
Ürün yelpazemiz

Kablolar ve fiş bağlantıları

Çok sayıda uyumlu kablo aksesuarı birçok gelişmiş işlev sunar. Buradan sizin için uygun olan çözümü seçebilirsiniz.

Ürün yelpazemiz
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr