Emniyet kapısı sistemleri

Emniyet koruması için emniyet kapısı sistemleri

Emniyet kapısı sistemleri

Koruma kilitli PSENmech, PSENslock, PSENmlock ve PSENsgate gibi emniyet kapısı sistemleri emniyet koruması amacıyla kullanılır. Emniyet bariyerlerindeki kapıların yanı sıra kapakları ve kanatları da izler. Emniyet kapısı sistemlerimiz, EN ISO 14119 gereksinimlerini karşılayan uygun maliyetli ve etkili bir çözüm sunar.

Bir emniyet kapısı açıldığında, tehlikeli makine hareketleri EN ISO 14119 uyarınca durdurulmalı ve yeniden başlatma önlenmelidir. Korumaları bozmak veya manipüle etmek mümkün olmamalıdır.

Pilz’in sunduğu emniyet kapısı sistemleri bu gereksinimleri karşılama konusunda özellikle etkilidir ve daha fazla tasarruf için ek fonksiyonlar içerir.

 

Yeni: PSENmech – Artık koruma kilitli emniyet kapısı sistemi işlevi de var

Artık PSENmech sadece emniyet kapısı izleme için bir emniyet anahtarı olarak değil, aynı zamanda koruma kilitli bir emniyet kapısı sistemi olarak da kullanılabilir. Sonuç olarak, tehlikeli üretim süreci sona erene kadar emniyet kapısının kilitlenmesi garanti altına alınır ve yeniden başlatma önlenir. Bu nedenle, koruma kilitli PSENmech mekanik emniyet kapısı sistemi personel ve süreç koruması, kanatlar ve erişilebilir kapılar için uygundur. PNOZsigma emniyet rölesi veya PNOZmulti 2 yapılandırılabilir emniyetli küçük kontrolör gibi emniyetli kontrol teknolojileri ile birleştirilebilir.

Emniyet kapılarında emniyeti sağlamak için özellikle ekonomik bir temel çözüm arıyorsanız, emniyet kilitli PSENmech tercih edeceğiniz emniyet kapısı çözümüdür. Başlıca temel gereklilikleri karşılar. Aşağıda, gelişmiş uygulamalar için emniyet kapısı çözümlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Koruma kilitli emniyet kapısı sistemi olarak PSENmech

Uygulamanıza uygun emniyet kapısı sistemini seçin:

  Koruma kilitli PSENmech PSENslock PSENmlock PSENsgate
Uygulamalar Kapaklar, kanatlar,​
kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar
Kapaklar, kanatlar, kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar Kapaklar, kanatlar, kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar Büyük, erişilebilir kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar
Fonksiyonel ilke Elektromekanik Alıcı-Verici Alıcı-Verici Alıcı-Verici
Koruma kilidi ilkesi Normalde enerji kesilmiş mod,​
normalde enerji verilmiş mod

Normalde enerji kesilmiş mod
İki durumlu ilke (1) İki durumlu ilke (1)
Emniyet fonksiyonları Personel koruması,​
süreç koruması

Süreç koruması

Personel koruması,
süreç koruması
Personel koruması,
süreç koruması
EN ISO 13849-1 uyarınca anklaşman sınıflandırması (kapı izleme) PL c,​
hata dışlama ile PL d
PL e PL e PL e
EN ISO 13849-1 uyarınca koruma kilidi sınıflandırması (koruma kilidi izleme) PL c,​
hata dışlama ile PL d
- PL e PL e
Tutma kuvveti 1500 N 500 veya 1000 N 7500 N 2000 N
Manipülasyon koruması Düşük Yükseğe kadar Yükseğe kadar Yükseğe kadar
Yardımcı serbest bırakma Entegre - Entegre Entegre (2)
Kaçış serbest bırakma İsteğe bağlı (yalnızca PSEN me5) - İsteğe bağlı Entegre (2)
Acil durum serbest bırakma İsteğe bağlı (yalnızca PSEN me5) -

İsteğe bağlı (yalnızca güç sıfırlamalı
sürümler için)

 
Ürünlerin bağlantıları Koruma kilitli PSENmech PSENslock PSENmlock PSENsgate

Notlar:

(1) İki durumlu ilke: Koruma kilidi için güç AÇIK uygulanır ve koruma kilidi için güç AÇIK serbest bırakılır.​

(2) Yardımcı serbest bırakma veya kaçış serbest bırakma PSENsgate’te zorunludur ve bunların sipariş edilmesi de gerekir.

Ekonomik emniyet kapısı çözümü – Sizin için avantajları

  • Makine hareketlerini durdurarak tehlikeli hareketlere ve savrulan tesis ve makine parçalarına karşı korur
  • EN ISO 14119 uyarınca makinenin yeniden başlamasını önler
  • Koruyucu ekipman manipülasyona karşı yüksek düzeyde korunur
  • Pilz kontrol teknolojisi ile emniyetli, eksiksiz çözüm
  • Düşük güç tüketimi sayesinde enerji verimliliği
Ekonomik emniyet kapısı çözümü

Emniyet kapısı sistemlerinin özellikleri

Emniyet kapısı sistemlerinin özellikleri
  • EN ISO 14119 uyarınca kapı, kapak ve kanat izleme
  • EN ISO 13849-1'in PL e, EN/IEC 62061'in SIL CL 3 seviyelerine kadar tüm uygulamalar için tasarlandı

Emniyet kapısı sistemlerinin sanayideki kullanımları

Modüler emniyet kapısı sistemi: erişim izni özellikli eksiksiz emniyet kapısı çözümü

Modüler emniyet kapısı sistemimizle, uygulamalarınızla mükemmel bir şekilde koordine edilmiş özel bir emniyet kapısı çözümü sunuyoruz. Dolayısıyla size ayrı ayrı bileşenleri kendi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde bir araya getirme esnekliğini sağlıyoruz. Sadece güvenilir emniyet kapısı koruması avantajına sahip olmakla kalmaz; aynı zamanda erişim izni yönetiminden de yararlanırsınız. Bu, yalnızca yetkili çalışanların kuruluma erişim olanağına sahip olmasını ve durdurma, kilit açma, kilitleme veya onaylama gibi komutları çalıştırabilmesini sağlar.

Modüler emniyet kapısı sistemi

Erişim izni özellikli eksiksiz emniyet kapısı çözümü: Pilz’in sunduğu modüler bir emniyet kapısı sistemi

Ürün yelpazemiz: Emniyet kapısı sistemleri

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr