Optoelektronik sensörler, üretim prosesinde aktif bir müdahale olduğunda tesis ve makineler için optimum koruma sağlar. Optoelektronik sensör teklifimiz, PSENopt ışık perdelerinden PSENscan emniyet lazer tarayıcısına kadar uzanır.
PSENopt ışık perdeleri, gereksinime bağlı olarak EN IEC 61496-1'e uygun parmak, el ve vücut koruması sağlar. Alan açısından kritik uygulamalar veya muting, körleme veya basamaklama gibi gelişmiş fonksiyonlar için: Pilz, ihtiyacınıza uygun ışık koruması sunar. PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, iki boyutlu alan izleme için uygundur.
Kontrol teknolojimizle birlikte, uygulamanıza yönelik emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sağlayabiliriz. Kapsamlı aksesuarlarımız, herhangi bir makinede esnek uygulama imkanı sağlar.