Uygulamanız için kişisel ve esnek robot kol çözümü mü arıyorsunuz? Pilz Değiştirici tam size göre.
Güçlü PRBT Değiştirici'den faydalanın! Robot kol hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
PRBT esnek şekilde kullanılabilir ve diğer uygulamaların yanında otomatik güdümlü araç sistemleri (AGVS) gibi mobil uygulamalar için uygundur.
Robot kol Pilz kontrol modülü ve çalıştırma modülü ile birlikte kullanıldığında EN ISO 10218-1 endüstriyel robot standardı uyarınca onaylanan bir paket oluşturur.
Robot kol - esnek endüstriyel kullanım için
Servis robot ve endüstride robot kola yönelik görevler

PRBT değiştiricinin avantajlarından yararlanın!
- endüstri için esnek ve açık robot kolu
- çalıştırma modülü ve kontrol modülü ile ayrı ayrı birleştirilebilir
- diğer ürünler ve arayüzler ile kullanıma uygundur
- uygulamada büyük esneklik
- bilindik yüksek Pilz kalitesi

Ürün yelpazesi: Robot kol
Ana konumlar
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Teknik Destek
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr