PES – Sensör teknolojisi kontrol panelleri

Profesyonel eğitim desteği için eğitim sistemi: En önemli sensör işlevleri

Sensör teknolojisi kontrol panelleri

PES – Sensör teknolojisi kontrol paneli Pilz Eğitim Sistemlerinin (PES) kapsamlı modüllerinin bir parçasıdır. Bu modüler eğitim sistemleri pratik eğitim için modern, endüstriyel olarak uygulanan bileşenlerden oluşur.

PES modülleri makinelerin veya sistemlerin işlevlerini simüle eder ve eğitim amaçlı olarak kullanılır. Bunlar bir kontrol panelinde net bir şekilde düzenlenmiş farklı emniyet ve otomasyon işlevlerinden oluşur.

Güvenli otomasyon alanında bilgi transferi için optimum araç

Burada eğitim sistemlerimiz, işlevleri ve mevcut sistem sürümleri ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Pilz Eğitim Sistemleri (PES)

Modüler eğitim ve öğrenim sistemleri

Tehlikeli bir ortamın nasıl korunacağını öğrenmek üzere sensör teknolojisi kontrol panellerinin kullanımı

Sensör teknolojisi kontrol panelleri

Sensör teknolojisi kontrol panelleri tehlikeli bir hareketi modeller ve işlevsel emniyete sahip üç farklı emniyet işlevinin nasıl uygulanabileceğini gösterir.

Tüm bu işlevler kontrol panelinde yer almaktadır: Makine Direktifi uyarınca, acil durumlarda tehlikenin önlenmesi veya azaltılması için makinelerin ve sistemlerin E-STOP cihazı ile donatılması gerekir. Bu, PITestop acil durum basma butonu ile gösterilir. Emniyet kapısı açıkken tehlike bölgesindeki süreçleri gözlemlemek için iki el veya etkinleştirme anahtarı kullanılır. Kodlu emniyet anahtarı PSENcode emniyet kapısı izleme işlevini üstlenir. Işıklı basma düğmeleri ise tehlikeli hareketin açılması veya kapatılması için kullanılabilir.

Sensör teknolojisi kontrol panellerinin üç seçeneğinden birini seçin

Sensör teknolojisi kontrol paneli I: Acil durum durdurma cihazı, iki el butonu (emniyet kapısı açıkken tehlike bölgesindeki süreçleri gözlemleyen kişileri korumak üzere PITjog) ve emniyet kapısının izlenmesi için kodlu emniyet anahtarı ile donatılan eğitim sistemi modülü.

Sensör teknolojisi kontrol paneli II: Acil durum durdurma cihazı, üç aşamalı etkinleştirme anahtarı (tehlike bölgesinde çalışırken manuel kontrolör olarak PITenable) ve emniyet kapısının izlenmesi için kodlu emniyet anahtarı ile donatılan eğitim sistemi modülü.

Sensör teknolojisi kontrol paneli III: Acil durum durdurma cihazı, üç adımlı onay düğmesi (tehlike bölgesinde çalışırken manuel kontrolör olarak PITenable) ve emniyet kapısının izlenmesi için kodlu emniyet anahtarı ile donatılan eğitim sistemi modülü. "Kurulum modu" etkin durumdayken emniyetli ve düşük hızlı olarak simüle edilir. İki çalıştırıcı bir motorun döner diskini izler.

PES - Sensör teknolojisi kontrol panellerinin öğrenim hedefleri

  • Makine Direktifi 2006/42/EC'nin uygulanmasını ve bir makine veya sistemin risk değerlendirmesini öğrenin
  • Tehlikeli hareketlere karşı koruma
  • İşlevsel emniyet ile farklı emniyet işlevlerinin uygulanması
  • İki el butonunun farklı çalıştırma modlarında kullanılması
  • Tehlike bölgesinde çalışırken bir etkinleştirme anahtarının kullanılması
  • Işıklı basma düğmelerinin kullanımı
  • Bir kontrol devresinin tasarımı
  • Bir işlev testi gerçekleştirme

Ürün yelpazemiz: PES – Sensör teknolojisi kontrol panelleri

Sensör teknolojisi kontrol panelleri

Acil durum durdurma cihazı, iki el basma düğmesi ve emniyetli kapı izleme için etkinleştirme anahtarları ve kodlu emniyet anahtarları içeren eğitim sistem modülü.
Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr