Kapsamlı ürün yelpazemiz sensör teknolojisi ile ilgili farklı uygulamalara sahiptir ve operatör personelini tehlikeli hareketlere karşı korur. Örneğin koruma sürecine aktif bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyorsa, ışık perdelerimiz parmak, el veya vücut için gerekli korumayı sağlar. Döner kapıların konumu ve kapsadığı alanın izlenmesi gerekiyorsa emniyet ve uzaklık anahtarlarımız kullanılabilir. Koruma amaçlı kilitleme ve korumalı emniyet kapıları için modüler emniyetli kapı sistemini sunuyoruz. Tehlikeli alanların korunması için sunulabilecek başka bir seçenek de Pilz'in emniyetli kamera sistemlerini kullanan2D ve 3D izleme ile basınca duyarlı mat gibi dokunmatik sensörlerdir.
Ambalaj endüstrisine yönelik portföy
Aşağıda, ambalaj tesislerinizin emniyetli otomasyonu için ürün alanlarımız ve hizmetlerimiz ile ilgili özet bilgiler bulabilirsiniz. Aradığınız ister sensör teknolojisi, kontrol teknolojisi, sürücü teknolojisi, kontrol üniteleri veya görselleştirme çözümleri olsun; ambalaj endüstrisinde projelerinizi verimli şekilde hayata geçiriken size profesyonel destek sağlayan yetkin ortağınız olacağız. Buna ayrıca teknik eğitim ve öğretim gibi kişisel danışmanlık ve hizmetlerden oluşan kapsamlı teklifimiz dahildir.
Pilz ile ambalaj makinelerinizi emniyetli hale getirin
Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisi ile insanlar ve makine emniyeti
İnsan ve makinelerin maruz kalabileceği riskleri sürdürülebilir şekilde en aza indirmek için Pilz'in emniyetli kontrol teknolojilerini kullanın. Farklı gereksinimlerin kapsamı ve karmaşıklığına bağlı olarak uygun bir çözüm sunuyoruz. Daha az karmaşık uygulamalarda az sayıda emniyet işlevini takip ederken PNOZ rölelerini kullanın. İzlenmesi gereken emniyet işlevleri daha fazla ise, yapılandırılabilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti kullanılabilir. Karmaşık ve çok sayıda emniyet işlevinin yer aldığı büyük tesislerde serbest bir şekilde programlanabilen otomasyon sistemi PSS 4000'i öneriyoruz.
Ambalaj endüstrisi için emniyetli ve enerji tasarruflu sürücü teknolojisi
Ambalaj tesislerinizin otomasyonuna güvenle ve verimli şekilde uygulamak üzere servo sürücü teknolojimizi ve "Emniyetli Hareket" temel özelliğimizi uygulayabilirsiniz. Modüler sürücü konsepti sayesinde makinenin tadilattan geçmiş olması veya yeni bir kurulum olması önem taşımaz. Motion Control kontrol sistemlerimiz ile çeşitli eksen veya tek eksenli çözümleri eşleştirmek için emniyetli sürücü çözümleri sunuyoruz. Modern servo yükselticilerimiz, servo motorları veya asenkron motorlar ve lineer motorlar gibi farklı motor teknolojilerinin önemli bir bölümünü çalıştırmak için bir sürücü kontrolü görevi görüyor. Servo motorlarına yönelik eksiksiz programımız hareketli görevleriniz için doğru çözümleri sunan farklı aksesuarlar içeriyor.
Makine prosesleriniz için profesyonel çalıştırma ve izleme
Çalışanlarınız için tehlikeli durumların görülebileceği yerlerde kontrol ve sinyal cihazları kullanılır. Tehlikeleri önlemek için acil durum düğmelerinden oluşan kapsamlı seçenekler sunuyoruz. Kontrol cihazlarımız ve etkinleştirme anahtarlarımız bir makinenin tehlikeli bir bölümünde emniyetli şekilde çalışabilmenizi sağlar. Çalıştırma modlarını seçmek ve yetkilendirme erişimini düzenlemek için çalıştırma modu seçim anahtarlarını sunuyoruz. PMI'larımız sayesinde tanılama cihazlarından kendi yazılımımızla kontrol terminali üzerinden görselleştirme paneline kadar kapsamlı seçenekler sunuyoruz. Tesislerinizde profesyonel şekilde tanılama ve görselleştirme yapılması kesinti sürelerini azaltır ve böylece maliyet verimliliği sağlar.
Ambalaj endüstrisine yönelik hizmetler
Makine emniyeti ve otomasyon alanında danışmanlık, mühendislik ve eğitim olmak üzere kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Risk değerlendirmesi konusunda size danışmanlık yapmak ve emniyet konsepti ya da emniyet analizi gerçekleştirmekten mutluluk duyarız. Deneyimli mühendislerimiz gerekirse sizin için, tesisinizde eksiksiz sistem entegrasyonunu gerçekleştirir. Standartlar ve direktifler, inşaat, operasyon ve bakım gibi çeşitli konularda sunduğumuz eğitim kurslarımızla bilgilerinizi geliştirin. Buna ek olarak TÜV- testine tabi Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı (CMSE®) eğitimimiz uzman bilgiler sunuyor.
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr