Emniyetli servo sürücüler

Emniyetli servo sürücüler - Sizin için her şeyi kontrol eden dönüştürücüler

PMCprotego D ve PMCtendo DD servo sürücüler

Pilz'in modern servo sürücülerini çok çeşitli motor teknolojilerini çalıştırmak için sürücü kontrolörü olarak kullanın. Böylece servo motorlardan asenkron ve lineer motorlara kadar yaygın olarak kullanılan tüm motorları çalıştırabilirsiniz. Aynı durum dönüşlü direkt sürücüler, servo lineer aktüatörler ve özel motorlu uygulamalar için geçerlidir.

PMC SC6 ve PMC SI6 servo sürücüler

PMC SC6 ve PMC SI6 servo sürücüler sayesinde kompakt tasarımlı esnek, birleştirilebilir sürücü kontrolörlerinden faydalanırsınız. Hızlı devreye alma, elektronik motor isim plakası ile kolayca gerçekleştirilir. Sürücü kontrolörleri yaygın olarak kullanılan tüm iletişim protokolleri üzerinden bağlanabilir. PMC SI6 sayesinde özellikle büyük tesis ve dört eksenden yukarı makinelerde kullanıma uygun olan ölçeklenebilir çok eksenli bir çözüme sahip olursunuz.

PMC SC6 ise kompakt tesis ve makinelerde kullanıma uygun olan genişletilebilir bağımsız bir çözümdür.

PMC SC6 ve PMC SI6 servo sürücüler

PMCprotego D servo sürücüler

Maksimum esneklik ve emniyetin gerekli olduğu her yerde PMCprotego D servo sürücüleri sürücü kontrolörü olarak kullanın. İlgili tüm endüstriyel haberleşme modülü sistemlerini, geri besleme cihazlarını ve motor tiplerini destekler ve mevcut sistem ortamlarına kolayca entegre edilebilir. Böylece, standart pazar sistemlerine yönelik açıklık garanti edilir.

Temel sürümü bile “emniyetli tork kapatma (STO)” fonksiyonunu içermektedir. Servo sürücüler, enkoder tipinden bağımsız olarak her bir geri besleme parçasıyla PL e'ye kadar sürücüye entegre emniyet fonksiyonları sağlar. HIPERFACE DSL® dijital motor geri besleme protokolü sayesinde, PMCprotego D minimum kablolama işi gerektirir.

PMCprotego D servo sürücüler

Emniyetli servo sürücülerin cazip faydaları

  • Modern servo teknolojisi sayesinde format değişikliklerine ve daha yüksek döngü sayılarının uygulanmasına esnek tepki
  • Makinenizin daha fazla kullanılabilirliğiyle duruş sürelerinin önlenmesi
  • Akıllı denge kartı ile ara devre bağlantısı sayesinde optimum enerji dengesi, harici denge kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırır
  • Sürücü konfigürasyonundan devreye almaya kadar bireysel danışmanlık ve müşteri hizmetleri
Emniyetli servo sürücülerin cazip faydaları

Emniyetli servo sürücülerin özellikleri

Emniyetli servo sürücülerin özellikleri
  • Açık donanım ve yazılım mimarisi
  • Kullanımı kolayca ve hızla öğrenilir, son kullanıcı dostu ve açık şekilde yapılandırılmış son kullanıcı yazılımı sayesinde anlaşılır proje belgeleri
  • 230 ila 480 V (+/-%10) arasında evrensel voltaj aralığı
  • Servo sürücüler çok çeşitli arayüzler içerir
  • Sürücü ve durum sorgulama seçeneklerinin çeşitliliği makine konseptine dahil edilmesini kolaylaştırır
  • Çözücüler veya yüksek çözünürlüklü enkoderler aracılığıyla hassas konumlandırma ve yüksek dinamikliğe sahip kontrol
  • Servo sürücüler ile hızlı devreye alma ve arıza teşhisi

Her uygulama için emniyetli servo sürücüler

Motorunuzu için gerekli güçle beslemek için servo sürücüler kullanın. Bundan çok daha fazlasını da yapabilir:

  • Konumlandırma (veri yolundan veya girişler üzerinden kontrol edilir)
  • Çeşitli konumlandırma noktaları arasında hareket
  • Hız kontrolü
  • Tork kontrolü
  • Elektrikli şanzıman işlevi
  • Takım tezgahları
  • Ambalajlama makineleri
  • Baskı makineleri
  • Kağıt üretimi
  • Dolum
  • Elleçleme/robot sistemleri
  • Takım tezgahları
  • Alma ve yerleştirme
  • Test düzenekleri
  • Yarı iletken endüstrisi
  • Servo sürücüler için özel uygulamalar (ör. kayış bağlama veya kaynak tabancaları)
Her uygulama için emniyetli servo sürücüler

Endüstriler

Ürün serimiz: Emniyetli servo sürücüler

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr