PITmode çalışma modu ve erişim izni sistemi, EN ISO 13849-1 PL d Cat 3 veya EN 62061 SIL CL 2'ye kadar kendi kendini izleme yoluyla çalışma modunun fonksiyonel olarak emniyetli şekilde değiştirilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erişim haklarını da kontrol eder. Bu nedenle, makineleriniz için ideal çözümdür. Elektronik anahtarlarıyla klasik anahtarlara göre çok daha fazla güvenlik sağlar. Bunun nedeni, çoğu zaman makineye yerleştirilmeleri ve bu nedenle, genellikle yaygın olarak bilinen parola gibi parola koruması kadar az güvenlik sunmalarıdır.
PITmode fusion, tüm arıza emniyetli kontrolörlerle kullanılabilir. Emniyet değerlendirme ünitesi, belirtilen çalışma modunu algılar, değerlendirir ve fonksiyonel emniyet geçişi sağlar. Çalışma modunu okuyan emniyetli değerlendirme ünitesi zaten bir fonksiyon bloğu olarak kullanılabildiğinden PNOZmulti 2 küçük kontrolör veya PSS 4000 otomasyon sistemi ile uygulama daha da basittir. Çalışma modu, buton (PITmode flex) veya PMI panelindeki dokunmatik giriş (PITmode flex visu) kullanılarak seçilir.
PITmode çalışma modu seçme ve erişim izni hakkında daha fazla bilgi