Türkiye | türkçe

Başarı öyküleri

Başarı öykülerimiz

Tesislerinizi ve makinelerinizi otomatik hale getirirken, dünya genelindeki çalışanlarınız için sadece bütünsel değil aynı zamanda emniyetli bir çözüm sunan emniyetli otomasyonun teknoloji liderine güvenin. Kendi başarı hikayenizi bizimle yazın!

Müşterilerimizle birlikte otomasyonda ödün vermeden, tavsiyeden tam çözüme kadar, müşteri şartnamelerine tam uygun ve emniyet ile üretkenliği birleştiren ileri teknolojiye dayalı otomasyon konseptleri geliştirmek için çalışıyoruz.

Burada, endüstri ve ürünlere göre ayrılmış en iyi başarı öykülerimizden birkaçını bulabilirsiniz.

Başarı öyküleri
Ürünler
Endüstri
Flitreyi temizle
Logo Herbst Maschinentechnik GmbH

PSENmlock, kapakları kapalı tutar

Bazı temel çerçeve koşullar teslim tarihinden kısa bir süre önce değişmiştir, bu nedenle yatay bir karıştırıcı için emniyet konseptinin mümkün olan en kısa sürede uyarlanması gerekti. Pilz, birkaç gün içerisinde yeni gereksinimleri karşılayan PSENmlock emniyet kapısı sistemini dahil etmek için özel amaçlı makine üreticisi Herbst ile birlikte çalıştı.

PSENmlock ile emniyetli güvenlik kilidi
Logo Seilbahn Zugspitze

Zugspitze teleferik için emniyet ve otomasyon

FREY AG ile işbirliği yapan Pilz, “Zugspitze teleferiği” için tüm teleferik sistemini kontrol eden bir emniyetli otomasyon çözümü geliştirdi. Bu çözümün seçilmesinde belirleyici faktör ise PSS 4000 otomasyon sisteminin hem emniyet hem de otomasyon fonksiyonlarını kontrol edebilmesiydi.

PSS 4000 ile tam çözüm
Logo Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

PSENslock ve PNOZmulti 2 ile akıllı katlama

Esneklik, verimlilik ve emniyet, paketleme sanayisinde, özellikle de hat sonu işlemlerinde vazgeçilmezdir. Kartonlar için bir kutulama makinesi geliştirirken, Wächter Packautomatik özellikle Pilz’i seçmiştir. PNOZmulti 2 ve PSENslock ile uygulamalar için tüm gereksinimler karşılanmıştır.

Verimli ikili PNOZmulti 2 ve PSENslock
SRW Automation & Service Logosu

PSENopt II emniyet ışık perdesiyle emniyetli işlemler

SRW, iki farklı tesiste Pilz’den bariyersiz bir emniyet çözümü tercih etti: PSENopt II Tip 3 ışık perdeleri, konveyör teknolojisi ile beslenen kartonları kaldıran ve daha sonra bir robot ile nakliye konteynerlerine istifleyen bir karton dolum istasyonunda işlemin emniyetli hale getirilmesini sağlar.

Tip 3 PSENopt II ile bariyersiz çözüm
Opel Logosu

SafetyEYE ile güvenle paketlenen Adams motor

Viyana'daki Opel tesisinde her gün neredeyse on şanzıman ve motor dolu konteyner paketlenmekte ve dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerine gönderilmektedir. Tamamen otomatik paketleme sürecini verimli, emniyetli ve sorunsuz hale getirmek için, Opel SafetyEYE'a güveniyor.

SafetyEYE ile bariyersiz olarak izleme
Logo Xactools GmbH

Tüm sürücüler için Pilz servo amplifikatör

Xactools besleme teknolojisi, paletleme ve ölçüm teknolojisinde otomatik özel çözümlerde uzmanlaşmıştır. Pilz'in evrensel servo amplifikatörü PMCtendo DD5 ve Profinet bağlantısı ile şirket tüm motorları hızla, hassas ve kolay şekilde kontrol edebiliyor.

Tüm sürücüler için güçlü kontrol sistemleri
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: Sıfır bağlantı noktası için otomasyon

Mobilya sektörüne yönelik makinelerinde gerçekleştirdiği kenar işlemede HOMAG farklı unsurlar yanında yüksek güçlü lazerler kullanıyor ve bu nedenle Pilz'in serbestçe konfigüre edilebilen PNOZmulti emniyet sistemine güveniyor. Böylece, HOMAG makine operatörünün çalışma alanındaki olası tehlikelerden kaçınıyor.

PNOZmulti ile Koruma
Schweizer Electronic logosu

PSS 4000 otomasyon sistemi ile lokomotifleri emniyetli bir şekilde hareket ettirin

Demiryolu teknolojisi uzmanı Schweizer Electronic AG şantiyelerin, hemzemin geçitler ve lokomotifler için uzaktan telsiz kontrol sistemlerini korumak için yenilikçi çözümler sunuyor. Bombardier tarafından üretilen bir yük treni lokomotifinin uzaktan kontrol edilmesi için alıcı ile lokomotif kontrolleri arasında arayüz işlevi gören PSS 4000-R(ail), sinyalleri uygunluk ve tutarlılık açısından kontrol eder ve SIL3 ile uyumlu şekilde gerekli emniyeti sağlar.

PSS 4000 ile demiryollarının korunması
De Lijn logo

PSS 4000 otomasyon sistemi sayesinde metro tam zamanında geliyor

Taşıma operatörü De Lijn Belçika'nın metropolü Antwerp'de metro ağını işletiyor. Şehrin merkezinin altında üç metro hattının birleştiği noktada SIL 4 özellikli ve endüstride kendini kanıtlamış otomasyon sistemi PSS 4000 eskimiş kontrol teknolojisinin yerini alıyor. Modernleştirme çalışmaları devam eden faaliyetleri kesmeden adım adım gerçekleştiriliyor.

Demiryolu faaliyetleri için otomasyon sistemi hakkında daha fazla bilgi
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Yeniden üretilebilir otomasyon çözümleri

İyileştirici önlemler ile ilgili sağlanan yeni gelişmeler ışığında, mühendislik şirketi Brodbeck, farklı tesislere aktarılabilen Pilz’in emniyet çözümleri ve aksamlarına değer veriyor. Bunlar arasında, örneğin PNOZmulti 2 kontrol sistemi, emniyetli kapı sistemi PSENmlock ve kodlu emniyet anahtarı PSENcode sayılabilir.

Yeniden üretilebilir otomasyon ve emniyet çözümleri