Türkiye | türkçe

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri

Birçok fonksiyon, esnek kullanım rahatlığı - gelecekteki olası değişikliklerden etkilenmeyen çözüm!

PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri

Tesis ve makinelerinizde çok sayıda emniyet işlevini uygulamak için, PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemlerini kullanın. Sadece 45 mm genişliğe sahip olan baz üniteler genişletilebilirdir. Sistem böylelikle makinenizin boyutuna ve gereksinimlerine bağlı olarak büyümeye hazırdır!

Emniyet mimarisini bir defaya mahsus olarak ve daha yüksek seviye tesis kontrolünden bağımsız şekilde kurabilirsiniz. Kurulumu, sezgisel yazılım modülü PNOZmulti Configurator aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak, PNOZmulti size çeşitli arıza teşhis imkanları sağlar. PVIS arıza teşhis çözümü uygulaması kolayca kurulur ve PNOZmulti Configurator’de sadece bir tıklamayla seçilebilir. Sensör teknolojisi, kontrol aygıtları ve operatör terminali ile sunulan komple çözümler, emniyet çözümü sürecini tamamlar. Emniyetinizi bu şekilde standartlaştırabilirsiniz!

PNOZmulti 2, 2. nesil küçük kontrolörler - Başarı hikayesi devam ediyor!

Pilz, PNOZmulti başarı hikayesini yazmaya devam ediyor. 2002’De ilk konfigüre edilebilir emniyet sistemiyle başlamıştır. Bugün, PNOZmulti küçük kontrol sistemleri yüz binlerce uygulamada kullanılmaktadır. 2. Nesilde, “klasik” PNOZmulti baz üniteleri tam fonksiyon aralığı 45 mm genişliğe sığdırılmıştır. Her iki baz ünitenin de aydınlatmalı ekranı vardır.

Modüler yapı uygulamanız kadar esnektir. Emniyet analog giriş modülleri, çift kutuplu çıkış modülleri, hareket izleme modülleri ve daha pek çoğu en gelişmiş emniyet uygulamaları için kapsamlı olanaklar sunar.

Tüm makine tipleri için en çok satana ve dünya çapında emniyet standardına güvenin. Basit grafik konfigürasyon aracı PC’de kendi kullanıcı programınızı basit ve sezgisel olarak oluşturabileceğiniz için mühendislik maliyetlerinden tasarruf sağlar. Yazılım, oluşturduğunuz emniyet konfigürasyonunun basit simülasyonunu sağlar – çevrimdışı ve tamamen donanım olmadan.

Videodan daha fazla bilgi edinin!

Başarısı kanıtlanmış PNOZmulti 2 sistemi – Sizin için faydaları

  • İş güvenliği için onaylı donanım ve yazılımlar
  • Kullanıcı dostu yazılım araçlarıyla kolay konfigürasyon
  • Girdi ve çıktıların serbestçe konfigüre edilebilmesinin sağladığı pazara yakınlık
  • Tüm gereksinimler için uygun modüller – esnek, basit ve düşük maliyetli genişleme olanağı
  • Geniş kapsamlı teşhis opsiyonları sayesinde kısa kesinti süreleri
  • Fişli kablo uçlarıyla donatılmış sade kablo tesisatıyla hızlı işletmeye alma

Sorunsuz işleyen bir ekip – PNOZmulti 2 kontrol sisteminin özellikleri

Sorunsuz işleyen bir ekip – PNOZmulti 2 kontrol sisteminin özellikleri
  • Akıllı kart veya USB çubuğu gibi taşınabilir program bellek aygıtlarındaki konfigürasyon taşıyıcılar benzeri baz üniteler
  • Uygulamanızın gereksinimleriyle uyumlu, esnek ve birimsel genişletme amaçlı genişletme modülleri
  • PNOZmulti Configurator konfigürasyon aracı: Proje tasarımından bakıma kadar tek bir araç
  • Sensör teknolojisi, işletim ve izleme, kontrol teknolojisi ile birlikte yürütülen emniyetli tam çözümler
  • Ortak endüstriyel ağ sistemlerine ve iletişim arayüzlerine bağlanma olanağı

Optimum özellikler

PNOZmulti çok sayıda uygulamada ve farklı sektörlerde kullanılmaktadır: En basit makinelerin kontrolünden dağıtım yapılan tesislerin kontrolüne kadar. Bu çok yönlü kullanımı mümkün kılan faktör; emniyet ve kontrol işlevlerinin, modüler konsept ve basit konfigürasyon ile akıllıca birleştirilmesidir. PNOZmulti, esnek kullanım özellikleri sayesinde uygulamanıza adapte edilir – bunun garantisini veriyoruz!

Optimum özellikler

Ürün yelpazemiz: PNOZmulti 2 küçük kontrolörler