Türkiye | türkçe

Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri

Çok işlev, bir çözüm!

Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri

Konfigüre edilebilir emniyet teknolojisinde lider PNOZmulti ile doğru kararı verdiğinizden emin olabilirsiniz. Neden mi? Son derece basit: Çünkü Pilz ile dünya çapında kullanılan ve her zaman en yeni teknolojilere sahip bir sisteme güvenebilirsiniz.

Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri, klasik emniyet röleleri ile büyük programlanabilir kontrol sistemleri arasındaki boşluğu doldurur. PNOZmulti konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemlerini genel olarak birden çok emniyet fonksiyonunu uygulamak üzere kullanın! Bu şekilde hem kişiler hem de makineler hem basit, hem de esnek şekilde fonksiyonel olarak korunabilir.

Ayrıca küçük kontrol sistemlerimiz daha küçük makinelerde tüm makine kontrolünü üstlenecek kadar güçlüdürler. Sistem modüler ve genişletilebilirdir, bu nedenle tesisiniz veya makineniz büyüdükçe ya da gereksinimleri değiştikçe birlikte gelişebilir. Genişleme modülleri kullanarak kontrol yapısını uygulamaya tam olarak uyarlayabilirsiniz. Son kullanıcı olarak yalnızca kullanacağınız özellikleri satın alırsınız.

Optimum görselleştirme artık kullanılabilir: PNOZmulti ile görselleştirme yazılımı PASvisu'yu birleştirin

PNOZmulti küçük denetleyiciler kullanan tesisleri görselleştirmek için mükemmel eşleştirilmiş yazılım kullanın. Bir OPC UA Sunucu bağlantısı kullanarak PNOZmulti'yi web tabanlı görselleştirme yazılımı PASvisu'yu kolayca birleştirebilir ve küçük denetleyici değişkenlerinin tamamını aktarabilirsiniz. Bu şekilde makinenizin güvenlik işlevlerini, PASvisu'nun sağladığı tüm faydalarla birlikte kontrol edebilirsiniz.
2017'de: PNOZmulti'ye doğrudan bağlantı sayesinde yazılımın eksiksiz özellikleri, tanılama özelliği dahil olmak üzere görselleştirme yazılımı PASvisu'nun bir sonraki sürümü ile kullanılabilir.

Optimum görselleştirme artık kullanılabilir: PNOZmulti ile görselleştirme yazılımı PASvisu'yu birleştirin

Tüm mühendislik aşamalarında zaman ve maliyet tasarrufu - Size sağladığı faydalar

  • Çeşitli otomasyon ortamları ve farklı iletişim sistemleri için dünya çapında emniyet standardı - uygun maliyetli ve uzun ömürlü
  • Basit kablo tesisatı daha kısa devreye alma süresi anlamına gelir
  • Önceden yapılandırılmış sertifikalı yazılım blokları sayesinde yapılandırmada kolay değişiklik
  • Basit ve kapsamlı tanılama, minimum aksama süreleri ve yüksek tesis kullanılabilirliği anlamına gelir
  • Bakım planlama için yalnızca bir sistem - genişletme veya değiştirilen fonksiyonlar herhangi bir zamanda kullanılabilir
  • Kablo tesisatına, EN ISO 13849-1 PL e'ye ve EN IEC 62061 SIL CL 3'e kadar olan emniyet kategorilerine bağlı olarak maksimum emniyet
  • Bileşenler otomasyon görevlerini kapsadığı için modernleştirme potansiyeli

Portföyümüz: Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri