Türkiye | türkçe

Dokunsal sensörler

Dokunsal sensörlerle tehlike alanlarını koruyun

Basınca duyarlı emniyet paspası şeklinde dokunsal sensörler

Dokunsal sensörler temas veya basınca tepki gösterir. Basınca duyarlı paspas üzerine basıldığında, sensörler basan kişilerin konumunu güvenilir bir şekilde algılar ve konum verilerini tesis veya makineyi yavaşlatan ya da durduran güvenli kontrol ünitesine iletir. Sonuç olarak, dokunsal sensörler tehlike noktalarını ve tehlikeli alanları korumak için etkili bir koruma sağlar.

Dokunsal sensör teknolojisi yelpazemizle, basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat’ın avantajlarından yararlanabilirsiniz; paspas, yüzeyindeki varlığı tespit etmek için geliştirilmiştir. PSENmat, basınca duyarlı koruyucu cihazların gereksinimlerini EN ISO 13856-1’e uygun şekilde karşılar.

Güvenli Pilz kontrol teknolojisi ve görselleştirme çözümlerimiz ile birlikte güvenli ve esnek tek noktadan eksiksiz çözümsunmaktayız. Kapsamlı bir aksesuar yelpazesi sayesinde, dokunsal korumalarımız her makinede esnek bir şekilde kullanılabilir.

Dokunsal sensör teknolojisinin avantajlarından yararlanın!

  • Diğer ürünler ve arayüzlerle son derece uyumlu
  • Pilz’in emniyetli kontrol teknolojisi ile birleştirildiğinde emniyetli ve eksiksiz çözüm
  • Yüksek uygulama esnekliği
  • Pilz müşteri hizmetleri aracılığıyla 7 gün 24 saat boyunca yüksek verim garanti edilir
  • Her zamanki gibi olağanüstü Pilz kalitesi
Basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat

Dokunsal sensörler - Özellikler

  • EN ISO 13856-1 uyarınca standartlara uygun emniyet çözümleri
  • Sağlam yüzey
  • Hassas sensör teknolojisi

Ürün gamımız: Dokunsal sensörler