Türkiye | türkçe

Emniyet şalteri

Emniyet şalterleriyle en uygun emniyet kapısı ve pozisyon izleme

Emniyet şalterleri

Emniyet şalterleri farklı alanlarda kullanılabilir: bir kılavuz açıldığında örneğin tehlikeli makine hareketleri durdurulmalı ve yeniden çalışması engellenmelidir. Bu korumaları iptal etmek veya hareket ettirmek mümkün olmamalıdır. Çeşitli uygulamalar ayrıca tehlikeli üretim süreci tamamlanana kadar emniyet kapısının kilitli tutulmasını gerektirir.

PSEN emniyet şalterleri bu gereksinimleri etkin ve ekonomik şekilde karşılar ve bu nedenle emniyet kapısı ve pozisyon izleme için idealdir.

EN ISO 14119'a göre esnek kullanım - Emniyet şalterlerinin faydaları

  • Kolay, alandan tasarruf sağlayan kurulum
  • Farklı uygulamalarda kullanılabilir
  • Seri bağlantı sayesinde maliyetten tasarruf sağlar
  • Sağlam gövdesi sayesinde uzun ürün servis ömrü
  • Pilz analiz üniteleriyle emniyetli ekonomik çözüm
EN ISO 14119'a göre esnek kullanım

Emniyet şalterlerinin özellikleri

Emniyet şalterlerinin özellikleri
  • ISO 14119 direktifinin tüm gerekliliklerini karşılar
  • Eylem / Kodlama modu: mekanik (PSENmech, PSENhinge), temassız manyetik (PSENmag), temassız kodlu (PSENcode) ile tam kodlu, benzersiz tam kodlu (PSENcode)
  • Koruma tipi: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Güvenli emniyet kapısı ve pozisyon izleme - Her ortam ve her uygulama için

Emniyet çitlerinde, kapaklarda, kapak ve makaralı kapılarda pozisyon algılama ile kapıları izlemek için: PSENmech, PSENmag ve PSENcode emniyet şalterleri uygundur. Emniyet şalterlerimiz son derece ekonomik şekilde EN ISO 14119 gerekliliklerini karşılar ve üretkenliği emniyet ve kullanım kolaylığıyla birleştirir.

Pilz emniyet şalterleri farklı tasarımlar ve çalışma ilkeleriyle sunulur. Bununla birlikte zorlu çevresel koşullarda kullanılabilir. Emniyet şalterlerini seri olarak bağlayın ve maliyetten daha da fazla tasarruf edin!

Bun karşın sensör teknolojisi tek başına yeterli değildir: çözüm yalnızca ilgili analiz seçenekleriyle tamamlanabilir. Bu nedenle Pilz sensör teknolojisi ve kontrol sisteminden oluşan emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sağlar. Bu da, sertifikalı emniyet dahil olmak üzere tüm bileşenleri uygulayarak zaman ve paradan tasarruf edebileceğiniz anlamına gelir.

Güvenli emniyet kapısı ve pozisyon izleme - Her ortam ve her uygulama için

Emniyet anahtarlarının birçok farklı sanayide kullanımı

Portföyümüz: Emniyet şalterleri