Türkiye | türkçe

Güvenli emniyet kapısı sistemleri

Emniyet koruması için emniyet kapısı sistemleri

Güvenli emniyet kapısı sistemleri

PSENslock, PSENmlock ve PSENsgate güvenli emniyet kapı sistemleri korunmanız amacıyla kullanılır. Emniyet çitlerindeki kapılar ile kapaklar ve kanatçıkları izler. Güvenli emniyet kapı sistemlerimiz EN ISO 14119 gereksinimlerini karşılayan etkin ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.

Bir emniyet kapısı açıldığında EN ISO 14119 uyarınca makinenin tehlikeli hareketleri kapatılmalı ve yeniden başlatılması engellenmelidir. Korumaları iptal etmek veya hareket ettirmek mümkün olmamalıdır.

Pilz'in güvenli emniyet kapı sistemleri bu gereksinimleri karşılama konusunda oldukça etkilidir ve fiyat/performans düzeyini artırmak üzere ek işlevler içermektedir.

 

PSENslock, PSENmlock ve PSENsgate güvenli emniyet kapısı anahtar sistemlerinden uygulamanıza uyan doğru sensörü seçin:

  PSENslock PSENmlock PSENsgate
Emniyet kilitlemesi ile neler korunur? Süreç Kişi veya süreç Kişi veya süreç
Uygulamalar Döner ve sürgülü kapılar, kapaklar, kanatçıklar Döner ve sürgülü kapılar, kapaklar, kanatçıklar Döner kapılar
Çalışma ilkesi Temassız, kodlu, aktarıcı teknolojisi Mekanik, kodlu, aktarıcı teknolojisi Mekanik, kodlu, aktarıcı teknolojisi
Kilit kontrol birimi cihazı Elektromekanik süreç koruma Emniyetli mekanik koruma Emniyetli mekanik koruma
Tutma kuvveti 500 N veya 1000 N 7500 N 2000 N
Emniyet işlevleri:
  • Kilitleme
  • Kilit kontrol birimi cihazı
 
  • EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak Pl e
  •  
 
  • EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak Pl e
  • EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak Pl e
 
  • EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak Pl e
  • EN ISO 13849-1 standardına uygun olarak Pl e
Yedek serbest bırakma Hayır Entegre Entegre
Kaçış serbest bırakma Hayır Aksesuar olarak Entegre
E-STOP basmalı düğme Hayır Hayır Entegre
İstek ve sıfırlama için ışıklı basmalı düğme Hayır Hayır Entegre
Ek işlevler Seri bağlantı olanağı, PITgearbox üzerinden ek operatör öğeleri Entegre yeniden başlatma kilidi, seri bağlantı olanağı, PITgatebox üzerinden ek operatör öğeleri ve E-Stop basmalı düğme Seri bağlantı olanağı, ek operatör öğeleri (LED), cıvata sıyrılma ve çatlak algılama, kapatma düğmesi, etkinleştirme anahtarı bağlanabilir
Ürün bağlantıları

PSENslock

PSENmlock PSENsgate

Ekonomik emniyet kapısı çözümü - Size sağladığı faydaları

  • Makine hareketlerinin kapatılması ile makine ve tesiste tehlikeli hareketler ve uçan parçalara karşı koruma
  • EN ISO 14119 uyarınca korumanın yeniden başlatılması
  • Koruma ekipmanının manipüle edilmesine karşı yüksek seviyeli koruma
  • Pilz kontrol teknolojisi ile emniyetli ve tam çözüm
  • Azaltılmış güç tüketimi sayesinde enerji verimli
Ekonomik emniyet kapısı çözümü

Güvenli emniyet kapısı sistemlerinin özellikleri

Güvenli emniyet kapısı sistemlerinin özellikleri
  • EN ISO 14119 uyarınca kapılar, kapaklar ve kanatçıkların izlenmesi
  • EN 13849-1 PL e, EN/ISO 62061 SIL 3, EN ISO 954-1 emniyet kategorisi 4 uygulamaları için tasarlanmıştır

Sektörde güvenli emniyet kapısı sistemleri kullanımı

Ürün yelpazemiz: Emniyet geçidi sistemleri