Türkiye | türkçe

Optoelektronik sensörler

Optoelektronik sensörlere sahip bariyer içermeyen emniyet

Optoelektronik sensörler

Optoelektronik sensörler, üretim prosesinde aktif bir müdahale olduğunda tesis ve makineler için optimum koruma sağlar. Optoelektronik sensörlerimiz, PSENopt ışık demeti cihazlarından PSENscan emniyet lazer tarayıcılara kadar çeşitlilik göstermektedir.

PSENopt ışık korumaları, gereksinime bağlı olarak EN/IEC 61496-1 uyarınca parmak, el veya vücut koruması sağlar. İster alan açısından kritik uygulamalar için olsun ister sessize alma, silme veya basamaklama gibi gelişmiş işlevsellikler için olsun: Pilz, ihtiyacınıza uygun ışık koruması sunar. PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, iki boyutlu alan izleme için uygundur.

Kontrol teknolojimizle birlikte, uygulamanıza yönelik emniyetli ve eksiksiz bir çözüm sağlayabiliriz. Kapsamlı aksesuarlarımız, herhangi bir makinede esnek uygulama imkanı sağlar.

Optoelektronik sensörler: Faydaları ve özellikleri

  • Ergonomik iş akışı sayesinde artan verimlilik
  • Tesisinize hızlı şekilde entegre edilir
  • Kolay kullanım ve bakım
  • Bariyer içermeyen
  • emniyet Kompakt boyutları sayesinde yerden tasarruf
  • EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1’e göre uyumlu ve onaylı

 

Optoelektronik sensörleri uygulamaları

Emniyet lazer tarayıcılarının kullanımı

Emniyet lazer tarayıcıları ile tehlike bölgelerinin optimum korunması

Tehlike bölgelerinin ve erişim izlemesinin ister sabit ister mobil emniyetine ihtiyacınız olsun, PSENscan emniyetli lazer tarayıcılar uygulamanız için optimum çözüm sağlar. 275 derece bir açılma açısı ile iki boyutlu alan izlemesi sağlamaktadır. Korumalı alanlar ve uyarı alanları serbest bir şekilde konfigüre edilebilir ve yapısal koşullara göre uyarlanabilir. sonuç olarak PSENscan, en çeşitli uygulamalara kolayca entegre edilebilir.

 

Tüm sektörler ve uygulamalar için ışık perdesi

PSENopt ile personelinizi ve sermaye mallarınızı emniyetli, verimli ve ekonomik bir şekilde koruyabilirsiniz. Kızılötesi ışık perdesinin sağladığı gözle görünmeyen bir koruma alanı, tehlikeli bölgelerde koruma sağlar. Eğer bir ışık demeti cihazı bozulursa, derhal bir emniyeti kapatma komutu gönderir. Sessize alma, silme ve/veya basamaklama işlevleri, ışık perdesi tesisinize optimum şekilde dahil edilmesi için çok çeşitli imkânları açığa çıkarır. Bu nedenle, çok çeşitli sanayiler ve uygulamalar için uygundur.

Işık korumalarının kullanımı

Pilz - koruma tertibatlarının denetimi için ortağınız

ISO/IEC 17020:2012 uyarınca Alman Akreditasyon Kuruluşu DAkkS tarafından onaylı Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern bağımsız denetleme kuruluşu, elektron duyarlı koruyucu ekipmanınızın uluslararası geçerliliği olan emniyet denetimini yürütmek üzere sizi bir ortak olarak desteklemektedir.

Daha fazla bilgi: Pilz, ESPE kontrolü

ISO/IEC 17020:2012’ye göre onaylı DAkkS

Işık perdelerinin sanayi kullanımları

Ürün yelpazemiz: Optoelektronik sensörler