Doğrudan ülkenizin Pilz anasayfasına gitmek için, lütfen haritadan konumunuzu seçin. Ülkenizi seçemiyorsanız, buraya tıklayın: Genel site

Kapat
Türkiye | türkçe

PSENopt ışık perdeleri

Bariyerler olmadan emniyet

PSENopt ışık perdeleri

Üretim süreci aktif müdahale gerektirdiği zaman, PSENopt ışık perdeleri, tesis ve makine için optimum koruma sağlar. Gerekliliklere bağlı olarak, ışık perdesi EN/IEC 61496-1 uyarınca parmak, el veya vücut koruması sağlar.

Susturma, örtme veya üst üste bindirme gibi gelişmiş fonksiyonlara sahip kapsamlı aksesuar ve ışık perdeleri tüm makinelerde esnek uygulamayı destekler.

Yeni ışın demeti cihazları PSENopt slim – Yüksek emniyet seviyesine sahip küçük ışık perdesi

PSENopt slim ince tasarımı ile kapı sistemlerindeki gibi rağbet gören alanlardaki uygulamalar için özellikle elverişlidir. Bu durumda, Tip 2 ve Tip 4 ışın demeti cihazları, gerekliliğe göre parmak ve el koruması sağlarlar. Ölü bölgeler olmadan peş peşe bağlama fonksiyonu sayesinde, koruma alanının içine ve arkasına taşmaya karşı etkin koruma sağlar. Operatör, LED'ler aracılığı ile makinenin durmasına neden olan temel nedenleri ve sistem arızalarını değerlendirebilir. Böylece arıza süreleri düşer. PSENopt slim, yardımcı bağlantı elemanları kullanılarak hızlı ve basit bir şekilde takılabilir. Aynı zamanda PSENopt slim cihazları PNOZsigma veya PNOZmulti ile kullanıldığında hem emniyet hem de maliyet bakımından tam çözüm sunar.

PSENopt slim

Üretim prosesinde emniyetli müdahale - PSENopt'nin faydaları

  • Ergonomik iş akışı sayesinde daha yüksek üretkenlik
  • Kompakt boyutları sayesinde alandan tasarruf sağlar
  • Işık perdesi tesisinize hızlı bir şekilde entegre edilebilir
  • ışık perdelerinin işletilmesi ve bakımı basittir
  • Korunmuş alanlar ve algılama yeteneği, proses odaklı olarak ayarlanabilir
Üretim prosesinde emniyetli müdahale

ışık perdelerinin özellikleri

ışık perdelerinin özellikleri
  • EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508 uyarınca uyumlu ve onaylıdır
  • EN ISO 13849-1 için PL c (Tip 2), PL d (Tip 3), PL e (Tip 4) ve EN/IEC 62061 için SIL CL 1 (Tip 2), SIL CL 2 (Tip 3), SIL CL 3 (Tip 4)'e kadar uygulamalar için tasarlanmıştır
  • Çözüm: Parmak, el, vücut koruması, erişim koruması

Tüm sektörler ve uygulamalar için ışık perdeleri

Işık perdelerimiz ile personelinizi ve demirbaş eşyalarınızı - güvenli, verimli ve ekonomik bir şekilde koruyabilirsiniz. Kızılötesi ışık perdesinden oluşan görünmez bir koruma alanı tehlike alanlarını korur. Eğer bir ışık yayan cihaz bozulursa, derhal bir güvenli kapatma komutu gönderir.

Susturma, örtme ve/veya üst üste bindirme gibi geniş seçenekli olasılıklarla ışık perdeleri tesisinizle optimum bir şekilde uyumlu çalışır. Bu nedenle çok sayıda endüstri ve uygulamaya uygundur.

PSENopt ışık perdesi, koruyucu gövdesi ile IP6K9K koruma sınıfına ulaşır ve bu yüzden yüksek düzeyde hijyen gerektiren rutubetli ortamlarda kullanım için uygundur.

Aynalar ışık koruması huzmelerinin kolaylıkla yansıtılabilmesine olanak sağlar, ilave ışık perdesi kullanılmadan daha geniş alanların korunması sağlanır. Son koruyucular sayesinde, ışık korumalarımız zorlu sanayi ortamlarında dahi darbeye, çarpmaya veya vibrasyona karşı korunur.

Tüm sektörler ve uygulamalar için ışık perdeleri

Pilz - koruma ekipmanları konusunda inceleme ortağınız

Alman Akreditasyon Kuruluşu DAkkS tarafından ISO/IEC 17020:2012 ile akredite edilen Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern'in bağımsız inceleme kuruluşu elektronik hassas koruyucu ekipmanınızın uluslararası olarak geçerli emniyet incelemesini gerçekleştirmek üzere sizi bir ortak olarak destekliyor.

Daha fazla bilgi: Pilz, ESPE kontrolü

Pilz - koruma ekipmanları konusunda inceleme ortağınız

Işık korumalarının sanayi kullanımları

Portföyümüz: Işıklı bariyerler

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr