Türkiye | türkçe

PSEN emniyet sensörleri

Endüstriyel kullanım için emniyet sensörleri

PSEN emniyetli sensör teknolojisi

Pilz, uluslararası standartlara uygun ve sertifikasyon kurumları tarafından test edilmiş çeşitli emniyet sensörlerine sahiptir. Sensör teknolojisi portföyümüz içerisinde pozisyonların denetimi ile birlikte korumalar için emniyet düğmeleri bulunmaktadır. Optik sensörler, alan ve bölge kontrolü için idealdir. Basınca duyarlı emniyet paspasları gibi ışık perdeleri, kamera sistemleri veya dokunmatik sensörlerden oluşan ürünlerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

Emniyet sensörlerimizi, güvenli kontrol teknolojimiz ile birlikte kullanınız! Pilz'in sunmakta olduğu ekonomik ve güvenilir bir çözüm elde edeceksiniz. Sanayi ortamındaki tesislerde yüksek verimliliğin garanti edilmesinin yanında, insanların, makinelerin ve ortamın korunması da bir sensör imalatçısı için ayrı bir önem taşımaktadır.

Akıllı sensör teknolojisi: Bütüncül düşünce. Modüler çözümler.

Endüstriyel kullanıma uygun emniyet sensörlerimizle her zaman güvendesiniz! Günümüzde üretim son derece hızlı şekilde değişen esnek bir hal aldı. Bu nedenle esnek ve uyarlanabilir sensörlere ihtiyaç var.

Sensör teknolojilerimizin modern, akıllı fabrika ile ilgili artan gereksinimlere yönelik olarak ideal donanıma sahip olmasını sağlamak üzere farklı çözümlerde uygulanmak üzere kullanılabilen akıllı sistemler geliştirildi. Mekanik, manyetik, RFID, optik ya da kamera tabanlı olabilir: Üretkenlik ve kullanıcı dostu tasarım emniyet sensörlerimizin temelini oluşturur.

Seçeceğiniz endüstriyel sensör hangisi olursa olsun: Kontrol sistemlerimize ve uygun sürücü teknolojisi ile görselleştirme sayesinde bir kaynaktan sağlanan, emniyetli ve ekonomik, eksiksiz bir çözüm elde edersiniz. En iyi yanı ise: Çözümlerimiz tek başına genişletilebilir, bu şekilde esnekliğinden faydalanabilirsiniz!

Akıllı fabrikadaki sensör teknolojisi

Geleceğe yönelik fikirlerle sensör teknolojisi

Kişisel emniyet çözümleri için modülerlik

PITgatebox düğme ünitesi ile çalıştırılan emniyetli kapı sistemi PSENmlock

Sensör teknolojisi otomasyonda gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Tesis ve makine operatörleri kişisel çözümlerden daha fazla yararlanıyor. Bireysel emniyet kapısı sistemlerimizle size daha esnek bir emniyet kapısı çözümü sunuyoruz.

Modüler emniyet kapısı sistemi çeşitli emniyet kapısı sensörleri, düğme üniteleri ve aksesuarlar içerir. Gereksinimlerinize uyan emniyet çözümünü bir araya getirin!

Ekonomik seri bağlantı, hızlı tanılama, ek kontrol ve basmalı düğme öğeleri ile isteğe bağlı kaçış serbest bırakmadan yararlanın.

Kapsamlı tanılama verileri ile akıllı, tek kablolu çözüm

Emniyet Cihazı Hata Teşhis

Geleceğin üretim ortamında uyarlanabilirlik ile birlikte ağa bağlanma özelliği de aranıyor. Akıllı sensörler ağa bağlı üretim süreçlerinden ayrı düşünülemiyor. Fonksiyonel güvenliği sağlamak ve kesinti sürelerini azaltmak için kapsamlı veri alınmalıdır.

Bu durumda Emniyetli Cihaz Tanılama tam size göre! Ucuz maliyetli papatya zinciri yapılandırma kurmanızı ve emniyet cihazları için basit ve kapsamlı tanılama sağlar. Bu şekilde emniyet cihazlarınızın tanılama verilerine istediğiniz zaman istediğiniz yerden göz atabilirsiniz. Aynı zamanda ileriye yönelik olarak bakım süreçlerini tamamlayabilirsiniz.

Yenilikçi alan izleme

Basınca duyarlı emniyet paspasın kullanıldığı uygulama

İnsan-robot işbirliği için akıllı emniyet sensörü teknolojisi yeni olanaklar da sunuyor: Dinamik basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat ile sadece alanları izlemekle kalmazsınız. PSENmat entegre anahtar işlevi ile donatılmıştır, böylece tesislerinizin ve makinelerinizin çalışma süreçlerini kontrol etmek veya örneğin kalite kontrol gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Robotlarla malzeme taşımanın fonksiyonel emniyeti için opto-elektronik sensörlerimize güvenebilirsiniz! PSENopt ışık perdelerimiz ve emniyet lazer tarayıcılarımız PSENscan özellikle sağlamlıkla özdeşleştirilir.

Her ihtiyaca uygun sensörler - Size özel avantajlar

  • Çok çeşitli uygulamalar için emniyet sensörleri
  • En kapsamlı teknolojiler - örneğin; mekanik, manyetik, RFID, optik veya kamera tabanlı
  • Maksimum emniyetle yüksek kullanılabilirlik ve üretkenlik
  • Performans, sağlamlık ve basit çalıştırmaya odaklanma
  • Proje tasarımı ve çalışmasından dolayı zamandan ve paradan tasarruf
  • Uluslararası standartlara uygunluğu onaylama ve sertifikasyon kurumlarının testleri sayesinde emniyet ve kalite
  • Diğer imalatçıların ürünleri ve arayüzlerine uyumlu olmasından dolayı yatırımınız her zaman koruma altında
  • Tek bir kaynaktan eksiksiz çözümler: Pilz'den sensör teknolojisi, kontrol teknolojisi, sürücü teknolojisi ve görselleştirme
Her ihtiyaca uygun sensörler

PSEN emniyet sensörleri - birçok farklı sanayide kullanımda

Ürün yelpazemiz: Emniyet sensörleri