Türkiye | türkçe

Pilz’den emniyetli kontrol teknolojisi

Pilz’in kontrol teknolojisiyle, otomasyon tesisleriniz daha emniyetli! Sonuç olarak: Maksimum ticari başarı için mutlu ve sağlıklı çalışanlar ve makinelerinizin maksimum kullanılabilirliği.

İhtiyaçlarınıza uygun doğru teknolojiyi keşfedin!

Pilz ile emin ellerdesiniz

Pilz, emniyetli otomasyon teknolojisinde bir teknoloji lideri ve eksiksiz çözüm sağlayıcısıdır. Programlanabilir emniyet sistemlerimiz tüm dünyada kullanılmaktadır ve kendini uzun yıllardır iyi şekilde kanıtlamıştır. Makine emniyetinde uzmanlığımıza güvenin: Her ihtiyaç için doğru çözüme sahibiz! Her zaman merkezde: Olanak dahilindeki tehlikeli hareketlerin emniyet bir şekilde kapatılması ve makinelerinizin düzgün bir şekilde kontrol edilmesi.

Emniyet, temel yetkinliğimizdir, Pilz’in amacı, insanların, makinelerin ve çevrenin emniyetini her zaman sağlayacak şekilde, makineleri ve tesisleri otomatik hale getirmektir.

Pilz’in emniyetli kontrol teknolojisi

Az sayıda emniyet fonksiyonu olan uygulamalar için PNOZ emniyet rölelerini tercih edin. Kullanımı kolay ve kullanıcı dostudur ve özellikle dar kasası sayesinde yer tasarrufu sağlar.
Esneklik ve modülerlik merkezde olduğunda, emniyetli küçük kontrol sistemlerimiz doğru seçimdir. PNOZmulti, grafik yapılandırma yazılım aracıyla canlandırıcı kolay kullanım sağlar.
Karmaşık süreçler, PSS 4000 otomasyon sisteminin PSSuniversal PLC kontrol sistemleri ile sezgisel olarak programlanabilir. Bu, sistemdeki emniyetle ilgili ve emniyetle ilgili olmayan kontrol fonksiyonlarını izlemek içindir. Pilz’de, ihtiyaçlarınız için uygun kontrol teknolojisinibulacaksınız.

Pilz’in emniyetli kontrol teknolojisinin faydaları

  • Yüksek tesis kullanılabilirliği ve çok ekonomik
  • Çalışanlarınızın IEC 62061 uyarınca EN ISO 13849-1 ve SIL CL 3 standartlarına uygun olarak e sınıfı performans seviyesine kadar emniyetle korunması
  • Kolay, kullanıcı dostu çalışma ve sezgisel yapılandırma
  • Güvenebileceğiniz kalite ile kanıtlanmış Pilz teknolojisi
  • İhtiyacınıza uygun en iyi otomasyon çözümleri
  • Tüm ortak emniyet fonksiyonlarının ve sayısız otomasyon fonksiyonlarının izlenmesi
  • Ortak iletişim protokollerinin desteği
  • Esneklik ve modüler genişletilebilirlik - çözümlerimiz tesisinizle birlikte büyür

Ürün yelpazemiz: