Türkiye | türkçe

İzleme röleleri

Her uygulama için elektrik emniyeti

İzleme röleleri

İzleme röleleri sayesinde; durdurma ile doğru güç yanı sıra kişiler ve makinelerin, yalıtım arızalarından, artık voltaj, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı yük, aşırı sıcaklıktan doğacak tehlikelere karşı korunmaları önceliklendirilmiştir. Kişiler ve makineler için tehlikeli durumları önemli ölçüde azaltmasının yanında tesisinizin servis ömrünü de uzatır. Maliyetlerden tasarruf edin ve etkin bir üretim döngüsü garanti edin. Bunların hepsini izleme rölelerini kullanarak elde edin!


Bu izleme röleleri çok fonksiyonludur ve çok sayıda uygulamayı kapsadıkları için genel olarak uygulanabilir. Makinelerinizdeki elektrik emniyetini karşılamak için IEC 60204-1 gereksinimlerine uymak üzere PMD izleme rölelerini kullanabilirsiniz.

Susturma denetleyici

  • Akım, yalıtım, voltaj, sıcaklık ve benzeri çeşitli fonksiyonların izlenmesi
  • Evrensel ve çok yönlü röleler
  • IEC 60204-1 gereksinimlerini karşılayarak makinelerinizin elektrikli ekipmanlarının emniyeti için standartlara uygunluk
  • Kompakt tasarım sayesinde kontrol kabininde minimum alan gereksinimi
  • Kısa kurulum ve devreye alma süreleri
  • Verimli ve uzun ömürlü çalışma

İzleme röleleri - kendini kanıtlamış

Elektrik emniyeti söz konusu olduğunda izleme rölelerimizi kullanın. İzlenen değerler:

  • Voltaj
  • Faz sekansı
  • Akım
  • Yalıtım
  • Doğru güç
  • Sıcaklık
  • Durma
  • Arıza Voltajı

Portföyümüz: İzleme cihazları