Türkiye | türkçe

Fren kontrol cihazları

Emniyet freni kontrolü için PNOZ s50 emniyet rölesi

PNOZ s50 emniyet rölesi

Emniyet frenleri ve tutma frenleri olan uygulamalar güvenilir fren görüntüleme gerektirir. Bu, kullanıcı için bütün tehlikeleri bertaraf eder- hatta tahrikin elektrik bağlantısı olmadığında bile. PNOZ s50 bağımsız emniyet rölesi ile, Pilz EN ISO 13849-1 PL kategorisine kadar iki emniyet freni kontrolü için ekonomik çözüm sunuyor.

PNOZ s50 emniyet rölesinde, ayarlanabilen parametreler için gerilim düşürmenin ardından geçici aşırı uyarılma yapılır. Uygulamanızın daha enerji etkin olmasının desteklenmesinin sonucu olarak kısa havalandırma süreleri. Bir taraftan, emniyet freni kontrolü acil durumlarda hızlı anahtarlamaya olanak sağlar. Diğer taraftan, normal çalışmada yavaş ve düşük aşınan anahtarlama sağlar, bu sayede bakım gereksinimleri azalır.

Emniyetli ve bağlantısız frenleme - Avantajlarınız

  • İki fren (tutma frenleri ve emniyet frenleri) etkinleştirildiğinde EN ISO 13849-1 PL e'ye kadar maksimum emniyet
  • Her bir emniyet freni için 4.5 A 'ya kadar bağlantısız teknoloji, kısa reaksiyon süreleri ve sürdürülebilir çözüme olanak sağlar.
  • Aşınmayan frenleme
  • Güç devrelerinin hızlı veya yavaş kapanması sayesinde frenlerde yüksek emniyet ve düşük aşınma
  • Görüntüleme araçları ile hızlı teşhisler
  • Emniyetli, dijital girişler sayesinde üreticiden bağımsız fren kontrolü

PNOZ s50 emniyet rölesi özellikleri

  • Rotatif düğme kullanarak menü gezinme kolaylığı
  • Ekranda gösterilen ayar parametreleri ve sistem kontrol mesajları
  • Her biri 4.5 A, 24 V DC için emniyetli elektronik dijital çıkışlı, 2 iğneli emniyet rölesi
  • Gerilim düşmesi ardından geçici aşırı uyarılma vasıtasıyla azaltılmış çevrim süreleri

Yer çekimi yükü eksenli uygulama

PNOZ s50 emniyet rölesi, frenleri emniyetli şekilde kontrol etmek için birçok uygulamada kullanılabilir. Örneğin, aşama teknolojisinde, imalat tezgahlarında, pres frenlerinde, ambalajlama makinelerinde, test tezgahı teknolojisinde, teknoloji ile işlenen makinelerde veya enerji ve çevre teknolojisinde.

Z-eksenli makineler

Örneğin aşağıdaki makinelerın z-eksenleri vardır:

  • Yükleme ve boşaltma kızakları
  • Paletleme makineleri
  • Frezeleme tezgahı
  • Robor eksenler
  • Kaldırma cihazları
  • Valfli/pnömatikli/hidrolikli makineler
  • Vinçler

Vinçlerde aşama teknolojisinde uygulama

Bazı uygulamalarda koruma amaçlı tutma freninin yanı sıra ikinci frene de ihtiyaç olur. Aşama teknolojisi alanında, örneğin vinçler çift fren ile çalıştırılırlar. PNOZ s50 bağlantılar kullanmaksızın iki güçlü freni emniyetli şekilde kontrol edebilir.

Makas masalarda uygulama

Makas masalar, yerçekim yükü eksenli kaldırma cihazlarıdır. Örneğin, otomotiv üretiminde son montaj sırasında kullanılırlar. Çalışanlar dikey eksenlerde çalıştığı zaman, Makine Direktifinden değişik gereklilikler uygulanır.

Ürün gamımız: Fren kontrol cihazları