Türkiye | türkçe

Modüler emniyet kapısı sistemi

Sizin kapınız. Bizim sistemimiz. Sizin emniyetiniz.

Modüler emniyet kapısı sistemi

Uygulamanız için en uygun şekilde geliştirilmiş özel bir emniyet kapısı çözümü mü arıyorsunuz? Modüler emniyet kapısı sistemimizle,bireysel öğeleri kendi gereksinimlerinize uygun olarak esnek bir şekilde birleştirebilirsiniz.

Bu öğelerden faydalanın; ekonomik seri bağlantı, hızlı tanılama, ek çalışmave basma düğmesiöğelerive bir isteğe bağlı kaçış serbest bırakma.

Çözümün temeli: doğru emniyet kapısı sensörü/anahtarı

PSENslock emniyet kapısı sensörü

PSENslock emniyet kapısı sensörü

PSENslock temassız emniyet kapısı sensörleri, sadece bir ünitede güvenli emniyet kapısı izleme ve temassız manyetik interloku (500 veya 1000 N) sağlar. Emniyetli konum izleme ve proses korumasının bu kombinasyonu ile PSENslock, evrensel kullanım için tasarlanmıştır - en yüksek emniyet kategorisine kadar - ve ayrıca seri bağlantı için de uygundur.

PSENslock hakkında daha fazla bilgi

PSENmlock emniyet kapısı sensörü

PSENmlock emniyet kapısı sensörü

PSENmlock emniyet kapısı sensörü, 7500 N oranında kilit gücünün yanı sıra, ve sadece tek bir üründe emniyetli interlok ve emniyetli koruma kilidi de sağlar. İkinci işlem koruma kilidinin çiftli kanallı kontrolü ile mümkün olur. Bu nedenle şalter, koruma kilidinin PL d veya PL e’ye kadar gerekli olduğu, tehlikeli fazla çalışma durumu olan makineler için özellikle uygundur.

PSENmlock hakkında daha fazla bilgi

Emniyetli Cihaz Tanılama seri bağlantı

Tanılama ve Emniyet Cihazı Tanılamasına sahip seri bağlantı

Emniyet Cihazı Tanılama (SDD) kombinasyonu, bireysel anahtarların ve kapıların - kontrol panosunda herhangi ayrı bir pahalı kablolama olmadan- ayrı ayrı kontrol edilmesine olanak sağlar. SDD ayrıca emniyet anahtarlarının basit ve kapsamlı şekilde tanımlanmasını sağlayarak kesinti sürelerini azaltır.

PSENmlock ile kaçış serbest bırakma

Seçeneğe bağlı kaçış serbest bırakma sayesinde maksimum emniyet

Seçeneğe bağlı bir aksesuar olarak, kaçış serbest bırakmanın iki versiyonu PSENmlock ile birleştirilebilir: PSENml kaçış serbest bırakma bir çubuk ile doğrudan baz üniteye bağlanırken,PSENml kaçış serbest bırakma kablo seti ise bir itme-çekme ipi ile PSENmlock'a monte edilir.

Tutamak aksesuarları

En uygun koruma için doğru tutamak

PSENmlock emniyet kapısı sistemine özel olarak tasarlanmış tutamaklarla, emniyet kapılarının korunması için ekonomik bir çözüm elde edersiniz. İster döner kapı ister sürgülü kayar kapı olsun; size doğru tutamağı sağlayabiliriz. Kapsamlı montaj aksesuarı seçenekleri de ayrıca mevcuttur.

Mükemmel ortak: PITgatebox basma düğmesi ünitesi ile basit çalıştırma

PITgatebox basma düğmesi ünitesi

PITgatebox basma düğmesi ünitesi ideal olarak PSENslock ve PSENmlock emniyet kapısı sensörleriyle birleştirilebilir ve böylece E-Stop basma düğmesi ve ışıklı basma düğmelerinden kilitli anahtarlara ve düğme ile çalıştırılan basma düğmelerine kadar ek operatör ve düğme öğeleri sağlar. PITgatebox farklı sürüm seçeneklerine sahiptir ve sağlam dökme çinko muhafazası özellikle şoka, titreşime ve çarpmaya karşı dirençlidir. İnce gövdesi sayesinde, standart alüminyum profil sistemlerinde yerden tasarruf eden kurulum sağlar.

PITgatebox hakkında daha fazla bilgi

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

  • Uygulama için geliştirilmiş bireysel çözüm
  • Kapsamlı modüler portföy
  • Birçok farklı kombinasyon seçenekleri
  • Sık kullanılan emniyet standartlarına yönelik sertifikasyonlar sayesinde yüksek kalite
  • Tesisinize kolayca entegre edilebilir
  • Basit kullanım ve bakım
  • Emniyetli ve ekonomik, eksiksiz tek çözüm
  • Pilz’in emniyetli kontrol teknolojisi ile kullanımı için idealdir

Sanayide kullanımı:

Ürün yelpazemiz: Modüler emniyet kapısı sistemi