Türkiye | türkçe

Teleferikler için çözümler

Zirveye emniyetli şekilde ulaşmak

Teleferikler, kış sporlarının yapıldığı alanlar ve şehir içi taşımacılık sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdırlar. Füniküler, teleferik hatları veya T profilli telesiyejle seyahat ederken, yolcuların daima emniyetli bir şekilde taşınması gerekir.

Yerden yüzlerce metre yukarıya "uçan" yolcu kabinlerinin emniyetle ilgili önemli ihtiyaçları vardır. Konu kontrol teknolojisi olduğunda, teleferik üreticileri Pilz'in hata emniyetli PSS kontrol teknolojisine veya PSS 4000 otomasyon sistemine bu sebepten ötürü güvenmektedirler.

Kabinli bir teleferiği kapsayan emniyet fonksiyonlarının sayısı ve çeşitliliği çok fazladır. İster

  • Kabloyu tutan cihazın pozisyonunu veya tutma gücünü izleyin veya
  • Destek sütunlarındaki kablo demetlerini izleyin veya
  • Kabindeki kapı kilitleri veya acil durdurma butonları gibi emniyet fonksiyonlarını izleyin,

Pilz emniyet kontrol sistemleri en yüksek emniyet seviyesini garanti etmektedir.

Bir bakışta faydalarınız

  • PSS kontrol sistemleri, sinyalleri hızlı ve emniyetli bir şekilde işlemektedir
  • EN ISO 13849-1 / EN IEC 61508 uyarınca emniyetle ilişkili tüm fonksiyonların hata emniyetli kontrolü ve izlenmesi
  • PSSuniversal PLC hata emniyetli kontrol sistemi, ayrıca standart kontrol görevlerini de gerçekleştirmektedir

Teleferiklerde kullanılan emniyet teknolojisi konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Sadece bizimle irtibata geçin!