Türkiye | türkçe

Robot Bilimi

İnsan-robot işbirliği. Emniyet garantisi veriyoruz!

İnsan-robot işbirliği

İnsan ve makineler daha yakın bir şekilde çalıştıkça iş pratikleri de o kadar verimli hale gelmektedir. Bununla birlikte, insan ile robot arasındaki güvenli etkileşim giderek yeni teknolojiler ve çözümler talep etmektedir. Ayrıca, emniyet talebi arttıkça insan ve makine birbirine daha çok yaklaşır.

Gerekli emniyet düzeyini doğrulamak için, sensörden akıllıya ve erişim düzeneğine kadar tüm emniyet fonksiyonları ele alınmalıdır. Emniyetli insan-robot işbirliği (HRC) ancak bu faktörlerin koordineli bir şekilde etkileşime girmesi durumunda garanti edilebilir.

Robot Bilimi Ürün Bilgisi - Emniyetli robot bilimine bakış

Sizin için güvenli robotiklerle ilgili tüm önemli hususları ve gereklilikleri derledik.

Ürün Bilgisi içerisinde şu gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz:

  • Robotik piyasası nasıl gelişiyor?
  • Standartların mevcut durumu nedir?
  • Emniyetli robot uygulamalarını gerçekleştirmek için hangi adımlar atılmalıdır?
Pilz'in Robot Bilimi Ürün Bilgisi

Bir robot sisteminin kullanım ömrü boyunca hizmetleri

Her robot uygulaması, emniyet açısından münferit olarak ele alınmalıdır. Pilz, robot sisteminin kendine özgü yaşam evrelerine göre tasarlanan hizmet portföyüyle destek sağlamaktadır: Uygulama analizinden EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirmesine, CE işaretine kadar.

Emniyet çözümlerimiz DIN EN ISO 10218-2 ve ISO/TS 15066 şartnamelerine uygundur. Ve hizmet yelpazesini tamamlamak için robot güvenliğiyle ilgili bir dizi eğitim programımız var.

Robot uygulaması

Emniyet lazer tarayıcıları ve basınca duyarlı emniyet paspasları ile alan denetimi

Emniyet bariyersiz insan-robot iş istasyonlarının alan denetimi için emniyet lazer tarayıcı PSENscan ve basınca duyarlı emniyet paspası PSENmat ideal seçimdir. Herhangi birisinin tehlikeli hareketin etki alanına girmesi halinde, robotun hareketi frenlenir veya kontrollü bir şekilde durdurulur.

PSENmat

Emniyetli kamera sistemlerimizle alan denetleme

Üç boyutluemniyetli kamera sistemi SafetyEYE ile, insan ve makine bulunan emniyetsiz çalışma alanları emniyetli şekilde denetlenebilir. SafetyEYE, robotun etki alanı içerisindeyken veya herhangi birisinin yüksek emniyet düzeyine sahip bir bölgeye eriştiği durumları tespit eder. Bu durumda robotun hareketleri yavaşlar veya durdurulur.

SafetyEYE

Endüstriyel ve endüstriyel olmayan alanlarda kullanım için hizmet robot modülleri

Endüstriyel veya endüstriyel olmayan ortamda size özel uygulamayı oluşturmak için hizmet robotları modülünü kullanın. Bunlar manipülatör PRBT, kontrol modülü PRCM, işletim modülü PRTM ve ROS modüllerinden oluşur. Modüller ayrı ayrı bir araya getirilebilir ve hizmet robotlarına yönelik görevler ve sanayi için tasarlanmıştır.

Hizmet robotik modülleri

Bir robot uygulaması için uygun olan sensör ve kontrol teknolojisi

Emniyetli bir robot ile çalışırken de elbette emniyetli kontrol sistemleri ve güvenli sensör teknolojisi ile sizlere destek sağlayabiliriz. Geniş ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi edinin!

PSEN emniyetli sensör teknolojisi

Pilz, robot uygulamalarınız için emniyetli otomasyon çözüm ortağınızdır

İnsan-robot işbirliği uygulaması
  • Bir robot sisteminin bireysel kullanım ömrüne uyarlanmış hizmet portföyü, işlem analizi, risk değerlendirmesi ve CE işaretini kapsar.
  • DIN EN ISO 10218-2 ve ISO/TS 15066 standartlarıyla emniyet çözümlerine uyumlu
  • ISO/TS 15066 sınır değerlerine uygun çarpışma ölçümü
  • Robot emniyeti gereklilikleri eğitimi
  • Alan denetleme ve denetlenen alanların korunması için SafetyEYE emniyetli kamera sistemleri gibi emniyetli kontrol sistemleri, sürücü teknolojisi ve sensör teknolojisi
  • Emniyetli insan - robot işbirliği için uluslararası standartlar komitelerinde aktif işbirliği
  • Önde gelen araştırma merkezleriyle işbirliği

İndirilenler

Yeni: Rossini projesinde iş ortağı olarak Pilz

Pilz, HRC uygulamalarını optimize etmek ve yaygınlaştırmak için tasarlanmış bir proje olan Rossini’nin ortağıdır. Araştırma ve inovasyon amaçlı AB finansman programı Horizon 2020 tarafından başlatılmıştır. 7 ülkeden toplam 13 şirket teori ve pratiği insan ve makine arasındaki işbirliğinde bir araya getirmeyi planına destek vermektedir. Rossini ismi, “Üretimde iş kalitesini İyileştirmek için robot (RObot) destekli gelişmiş algılama (SenSing), zeka (Intelligence) ve çalıştırma” ifadesindeki kelimelerden türetilmiştir.

Projeye

Proje, imalatta insan-robot işbirliğinin (HRC) tasarımı ve işleme alınması için kendinden önceki teknolojilerin yerini hızlı bir şekilde alan teknolojiye sahip, doğası gereği emniyetli bir donanım-yazılım platformu geliştirmeyi amaçlamaktadır. ROSSINI platformu, yenilikçi sensör, tahrik ve kontrol teknolojilerini birleştirerek ve açık bir geliştirme ortamına entegre ederek, HRC uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir dizi araç sunmayı hedeflemektedir. Bu teknolojiler kendi alanlarında pazar lideri konumunda yer alan şirketler tarafından geliştirilmiştir. İnsan operatörler ve robotlar aynı ekibin çatısı altında birleşerek iş kalitesini, üretim esnekliğini ve verimi arttırır.

Bir inovasyon yönlendiricisi olarak

Pilz, ROSSINI projesini en başından itibaren teknik yönetici statüsünde desteklemektedir. Pilz ayrıca robot manipülatörleri ve sensör geliştirme alanlarında da destek vermektedir.
Rossini’ye katılma konusunda şirketi harekete geçiren etken neydi? Pilz bünyesinde birer Rossini proje yöneticisi olarak görev alan Sayın Castro ve Sayın Schweiker, bunu “Pilz ve müşterileri için gerçek bir katma değerin varlığı” olarak ifade ediyorlar. “Bir şirket olarak HRC’deki mevcut araştırma ve geliştirmeye katkıda bulunmak ve bu nedenle özellikle emniyet alanındaki ilerlemeyi desteklemek bizim için önemli. Dahası, geliştiriciler olarak uzmanlar ve dünya pazar liderleri arasında canlı, sektörler arası alışverişi sürdürmek de bizim için önemli.”

Hala sorularınız mı var? Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek!