Türkiye | türkçe

Presler

Emniyet ile ilgili ekipman, preslerin yükseltilmesi ve çalıştırılması

Presler

Presler için güvenilir emniyet teknolojisi yalnızca esnek ve güçlü olması yetmez, aynı zamanda ekonomik olmalıdır. Preslerinizi emniyetli şekilde donatmanıza ve güçlendirmenize yardımcı olabiliriz ve emniyetli şekilde çalıştırmanızı sağlayabiliriz. Şekillendirme teknolojisinde deneyimli bir iş ortağı olarak Pilz, pres emniyetini garanti etmek üzere makine kullanım ömrünün tamamında yeni tasarım ve güçlendirme süreci ile ilgili olarak yönlendirebilir.

Emniyetli presler - konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 küçük kontrol sistemleri ile

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 modüler emniyet sistemleridir: İki adet temel ünite ile çeşitli uygulama seçeneklerine yönelik sayısız genişletme modülü vardır. Küçük kontrol sistemleri serbestçe konfigüre edilebilir yazılım aracı sayesinde özellikle kullanıcı dostu olarak uygulanabilir. Donanımı ve gerekli yazılım fonksiyonlarını doğrudan araç içinde yapılandırabiliyorsunuz.

Mekanik preslerin izlenmesi için yeni çift kutuplu yarı iletken çıkış modülü PNOZ m EF 8DI2DOT'u geliştirdik. Çift kutuplu anahtarlama gerektiren pres emniyet valflerinin veya diğer aktüatörlerin çalıştırılmasını sağlar. PNOZ m EF 8DI2DOT'un iki emniyet çıkışı ve sekiz dijital girişi var ve bunlar için bir filtreleme zamanı yapılandırabilirsiniz. Yaklaşık 3 ms'lik dönüş süresi ile 8 ms'nin altındaki hızlı tepkime süresinden yararlanın. Pres emniyet fonksiyonlarınızı PNOZmulti Configurator'deki onayı pres blokları ile kolayca ve çabucak yapılandırabilirsiniz! 

İster yeni presler ister pres güçlendirme olsun: 22.5 mm genişlikle yeni pres modülü her türlü kontrol kabinine sığar!

PNOZmulti 2 küçük kontrol sistemine ilişkin ek bilgiler!

Farklı tiplerde tüm presler için emniyet çözümleri ve kavramları

Manuel olarak çalıştırılan tek iş istasyonundan tamamen otomatik pres hattına kadar tüm pres tipleri için çözümler sağlayabiliriz. Pres teknolojisi ile ilgili özel gereksinimler için Pilz, otomasyon sistemi PSS 4000 ile birlikte presin üretkenliğini ve emniyetini artıran bir elektronik döner kam düzeni geliştirmiştir. Özellikle pres durdurucuolmak üzere kamera bazlı koruma ve PSENvip ölçüm sistemi ile son derece üretken bir çözüm sunabiliriz.

Güçlendirme - Eski preslerin üretkenliğini genişletin

Pres güçlendirmeler planlandığında ve sağlam bir şekilde uygulanırsa, uzmanlarımız eski modellere bile en yeni elektrik, kontrol ve emniyet teknolojilerini uygulayabilir. Örneğin eksantrik veya hidrolik presler, sağlam tabanları ve güçlü mekanikleri nedeniyle uzun kullanım ömürlerine sahiptir. Güçlendirmenin ardından 10 ila 20 yıl daha pres emniyeti, üretkenliği ve kalite gereksinimlerini karşılayabilir.

Pres emniyetinin faydaları

Pres emniyeti çözümümüz

  • Yüksek bulunabilirlik ve esnekliği korurken insan ve makine emniyeti
  • Optimize iş uygulamaları ve en son kontrol ve sensör teknolojisi yoluyla daha yüksek verimlilik
  • Azalan duraklama ve arıza süreleri
  • Bütün makine ömrünü kapsayan servisler: özel son kullanıcı eğitimi yoluyla risk değerlendirmesinden CE sertifikasyonuna kadar
  • Uluslararası kurallar ve standartlara uygun onaylı emniyet konseptleri.

İndirilenler

Pres ve metal işçiliği hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi için broşürlerimizi okuyun. Burada, ekipman, güçlendirme ve çalıştırma açısından sunabileceklerimizi keşfedebilirsiniz./p>

Hala sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçin!