Türkiye | türkçe

Yiyecek ve İçecek Endüstrisinde Emniyet

Makine emniyeti için gereklilikleriniz

Küreselleşmiş pazarlarda tüketici çeşitliliği ve çevresel sürdürülebilirlik, dinamik ve rekabetçi bir Yiyecek ve İçecek işletmesini etkileyen başlıca etkenlerdir. Çeşni ve içerikleri arıtmak, ürünlerinizi hazırlamak, yüksek hızlı dolum ve ambalajlama yapmak için çeşitli tesis ve makinelerin etkin biçimde kullanılması şarttır. Yeni makinelerin entegrasyonunu ya da mevcut makinelerin güncellenmesini gerektirebilen sık yeni ürün girişleri, sektörünüzdeki güçlü ve deneyimli bir emniyet ortağı sayesinde mevcut üretim hatlarını sürdürerek daha etkin biçimde uygulanabilir.
 

“Tesislerimizdeki değerlendirmeleri yürüten Pilz ekibinin uzmanlığı, çok sayıda makinenin uyumluluğu ve emniyetini kısa bir sürede belirlemeleriyle kanıtlanmış oldu.”

- Aidan O´Donnell, Grup Risk Müdürü, DIAGEO

Makine emniyetindeki deneyimimiz

Dünyanın bir çok lider Yiyecek ve İçecek üreticisi Pilz'e güveniyor. Şirketlerin, yüksek çalışma süreleri ve makine kullanımı ile emniyet hedeflerine ulaşmasını sağlıyoruz.

  • Hizmetlerimiz, ANSI/PMMI B155.1 gibi ilgili standartlar ve "ISO”, "-IEC” gibi uluslararası standartların uygulanması sayesinde maliyet etkin bir şekilde emniyeti sağlayarak birden çok yerde farklı ürünler üretmeniz için tesislerinize esneklik katmaktayız.
  • Risk Değerlendirme ve Emniyet Doğrulama gibi hizmetlerimizle tesisleriniz ve makinelerinizdeki olası tehlikeleri tespit eder ve müşteriye özel çözümler üretmekteyiz.

Servislerimiz