Türkiye | türkçe

Akıllı ürünler

Akıllı Ürünler, akıllı üretim süreçlerine olanak sağlar ve geleceğin otomasyonunu teşvik eder. Bu, otonom sistemler ve ağa bağlı tesisler ve makineler ile karakterize edilir. Bunun sonucu olarak makineler ve BT emniyetine yönelik yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorluklarla karşılaşmak bizim için olağan bir iştir. “Emniyet Ruhundan” emniyetli güç alarak, yarının eotomasyon çözümlerini - Akıllı Ürünlerimizi sunuyoruz.

Sanayi 4.0 için PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sistemi

Geleceğin otomasyonu, esnek ve daha kolay yönetilen tesis kavramlarının yüksek kullanılabilir olmasını sağlayacak çözümler arıyor. Bu özelliklerin tamamı PSS 4000 otomasyon sisteminde bir araya getirilmiştir. Geleneksel otomasyon, tesis veya makineyi izlemek ve tüm sinyalleri işlemek için tek bir merkezi kontrol sistemi kullanmaktadır. PSS 4000 otomasyon sistemi ile Multi-Master ilkesine göre her biri otonom olarak çalışan birden çok kontrol sistemini bağlayabilirsiniz. Programlamanız donanımdan bağımsızdır ve daha sonra işlevi birden çok kontrol sisteminde ya da yalnızca bir kontrol sisteminde çalıştırmaya karar verebilirsiniz. Bu, programlama yaparken zamandan tasarruf ettirir ve hataları önler. Sanayi 4.0 standartlarına uygun olarak modüler ve esnek tesisler için optimum çözüm.

PSS 4000 otomasyon sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin

Akıllı fabrika için özelleştirilmiş E-STOP

PITestop aktif ile Pilz, elektrik ile etkinleştirilebilen yeni E-STOP düğmeleri serisini sunuyor. Bu E-STOP düğmeleri, etkin olup olmadıklarını belirtmek için aydınlatma kullanmaktadır. Bu, PITestop aktifi, mobil paneller veya tesis bölümlerinin hareket ettirildiği tesis ve makineler için doğru çözüm haline getiriyor. Makinelerin daha esnek şekilde tasarlanabileceği anlamına geliyor.

PITestop aktif aktif olmayan makine parçalarının ve kontrol ünitelerinin ele alımını ve tanımlanmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikle, etkin çalışma aralıkları daha dar şekilde tanımlanabilen, birbirine yakın makineler için önem taşıyor. Örneğin birbirine bağlı bir makinede aktif olmayan makine parçaları tamamen kapatılabilir ve tesisinizin enerji tüketimini azaltabilir.

E-STOP basmalı düğmeli PITestop aktif ile ilgili tüm bilgiler

PITestop aktif

Emniyet cihazları ile ilgili modüler tanılamalar serbestlik sağlıyor

Yeni tanılama çözümü Emniyet Cihazı Tanılamaları, örneğin uzak makinelerde kullanılmak üzere kapsamlı tanılama verilerinin kolayca ve uzak mesafelerden alınmasını sağlıyor. Bu şekilde servis ile ilgili aramalar önemli oranda azaltılarak üretkenlik artırılıyor. Emniyet Cihazı Tanılamaları paketi kolaylıkla genişletilebilir ve bu şekilde modüler bir makine tasarımı desteklenir.

Halihazırda modüler bir tesis tasarımını destekleyen Pilz kontrol sistemleri ile birlikte kullanıldığında, tüm çözümler için esnek kontrol sistemleri, Sanayi 4.0 ile uygun şekilde akıllı fabrika ruhuna uygun olarak uygulanabiliyor.

Sensör tanılama Emniyet Cihazı Tanılamaları ile ilgili daha fazla bilgi

Tanılama çözümü Emniyet Cihazı Tanılamaları

Yeni: Manipülasyonlara şans tanımayın

SecurityBridge kontrol sistemlerinizi korur

İnsanlar, makineler ve sanayi süreçleri akıllı bir şekilde birbirine bağlandığında müdahaleye açık hale gelirler. Buna karşın emniyet kontrol sistemlerinizi manipülasyona karşı nasıl koruyacaksınız?
SecurityBridge ile en uygun çözümü sunabiliriz!

SecurityBridge emniyetli konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemi PNOZmulti 2 ve otomasyon sistemi PSS 4000'i izinsiz girişlere karşı korur. Bu şekilde casusluk ve manipülasyona şans tanımazken personelinizin emniyetini ve makinelerinizin kullanılabilirliğini garanti altına alırsınız!

Emniyet hakkında daha fazla bilgi

SecurityBridge hakkında daha fazla bilgi

Pilz'de Sanayi 4.0 hakkında daha fazla bilgi edinin: