Türkiye | türkçe

PMCprotego D ve PMCtendo DD servo amplifikatörler

Servo amplifikatörler - sizin için her şeyi kontrol eden dönüştürücüler

PMCprotego D ve PMCtendo DD servo amplifikatörler

Pilz’in modern servo amplifikatörlerini çok farklı motor teknolojilerinin çalıştırılması için sürücü denetleyicileri olarak kullanın. Servo motorlarından asenkron ve lineer motorlara kadar tüm genel motor türlerini çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Aynı durum dönüş direkt sürücüler, servo lineer aktüatör ve özel motorlu uygulamalar için geçerlidir.

Yeni: Servo amplifikatör PMCprotego D şimdi HIPERFACE DSL® ile

Sadece dijital motor geribildirim protokolü HIPERFACE DSL® şimdi PMCprotego D servo amplifikatörü için de mevcut. Frekans dönüştürücü ile motor geri bildirim sistemi arasında minimum bağlantı kablosu kullanımı yapar, böylece sürücü teknolojisi içinde tek kablo tekniğini destekler. Bu sadece maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı zamanda daha az alan gerektirir ve kurulum esnasında daha az uğraş anlamına gelir. Açık bir arayüz olarak, HIPERFACE DSL® dijital gerçek zamanlı arayüzün avantajlarını birleştirir.

PMCprotego D Servo amplifikatörleri

Yeni: Enerji deposu PMCenergy SD - Fren enerjisinin verimli kullanımı

Yeni enerji, PMCproduct D ve PMCtendo DD5 servo amplifikatörleri ile birlikte kullanılan, PMCenergy SD tasarruf enerjisini depolar! Mevcut fren enerjisi, ana beslemesiz emilir ve arabelleklenir; enerji deposu giriş tarafındaki güç kaynağıyla doğrudan temasa sahip değildir.

Yani enerji deposu sizi enerji tasarrufu sağlar

PMCenergy SD enerji deposu bağımsız olarak ara devredeki çalışma voltajının seviyesini hesaplar. PMCenergy SD, ara devredeki gerilimi aşan enerjiyi emer. Seviye düşük kalırsa, PMCenergy SD enerji pompalar. Bu, enerjini tasarrufu sağlayan nokta.

Servo amplifikatörlerinin ara devreleri, eksen grubu başına yalnızca bir enerji deposuna ihtiyaç duyulması sayesinde birbirine basitçe bağlanabilir. Sonuç, özellikle büyük ölçekli tesis ve makinelerde oldukça ekonomik bir çözümdür. PMCenergy SD enerji deposunda, gereksinime bağlı olarak depolama kapasitesini artırabilen ek modüller mevcuttur.

Bir bakışta elde edeceğiniz faydalar:

  • PMCprotego D veya PMCtendo DD5 içeren fren enerjisini sistemin tamamında arabellekleme yaparak enerji tasarrufu yapın
  • Düşük ısı üretimi, cihazlar için daha uzun bir kullanım ömrü sağlar
  • Daha küçük soğutma cihazları sayesinde maliyet ve yerden kazanma
  • Düşük güç israfı sağlayan servo amplifikatör
  • Şebeke geri bildirimi olmadan: enerji deposu fren enerjisini emer; bu şebekeye geri aktarılmaz. Servo amplifikatörden gelen ana besleme bile en aza indirgenir.
  • Ekonomik Çözüm: Servo amplifikatörlerinin ara devreleri, eksen grubu başına yalnızca bir enerji deposuna ihtiyaç duyulması sayesinde birbirine basitçe bağlanabilir.
  • Açık, esnek çözüm: Enerji depoları, PMCprotego D ve PMCtendo DD5 gibi çeşitli servo amplifikatörlerinde çalıştırılabilir

Fren enerjisini işlemek için bu yeni seçeneği keşfedin ve daha fazla enerji verimliliği sağlayan sürücü teknolojisinden yararlanın!

Enerji deposu PMCenergy SD

Servo amplifikatörlerin çekici faydaları

  • Piyasada çoğunlukla bulunan tüm geri beslemeli sistemler çok farklı motor teknolojilerine doğrudan bağlanabilir
  • Modern servo teknolojileri sayesinde biçim ile ilgili değişikliklere tepki verebilir ve daha yüksek döngü sayıları elde edebilirsiniz
  • Genişletilmiş emniyet işlevleri sayesinde makinenizi daha fazla kullanabilirsiniz (durma sürelerinde düşüş)
  • Geri beslemeden bağımsız olarak emniyet kartı EN/ISO 13849-1 PLe'ye kadar maksimum emniyet (PMCprotego D)
  • Akıllı denge kartı ile ara devre bağlantısı sayesinde optimum enerji dengesi, harici denge kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırır
  • Sürücü yapılandırmasından devreye almaya kadar özel danışmanlık ve müşteri desteği
Servo amplifikatörlerin çekici faydaları

Servo amplifikatörlerin özellikleri

Servo amplifikatörlerin özellikleri
  • Açık donanım ve yazılım mimarisi
  • Kullanımı kolayca ve hızla öğrenilir, son kullanıcı dostu ve açık şekilde yapılandırılmış son kullanıcı yazılımı sayesinde anlaşılır proje belgeleri
  • 230 ila 480 V (+/- %10) arasında genel voltaj aralığı
  • Servo amplifikatörler farklı arayüzlere sahiptir
  • Farklı sürücü ve durum sorgulama seçenekleri makine konseptine entegre edilmesini kolaylaştırır
  • Çözücüler veya yüksek çözünürlüklü sinüs/kosinüs kodlayıcılar ile son derece dinamik kontrol ve hassas pozisyonlama
  • Servo amplifikatörler ile hızlı devreye alma ve arıza tespiti

Her uygulamaya özel servo amplifikatörler

Motorunuzu çalıştırmak için gerekli gücü sağlamak üzere servo amplifikatörler kullanın. Bununla birlikte çok daha fazlasını yapabilirsiniz:

  • Pozisyonlama (veriyolundan veya girdilerle yönlendirilir)
  • Çeşitli pozisyonlama setlerinin işlenmesi
  • Hız kontrolü
  • Tork kontrolü
  • Elektrik dişlisi işlevi

Kullanılabilir arayüzler farklı denetleyicilerle iletişim için olanak sağlar. Dahası, servo amplifikatör işlevleri, hemen hemen tüm motorlarla ve geri besleme sistemleriyle uyumludur ve böylece mükemmel kontrol özellikleri sağlar.

  • Makine araçları
  • Ambalaj makineleri
  • Baskı makineleri
  • Kağıt üretimi
  • Doldurma
  • İşleme/robot bilimi
  • Makine araçları
  • Alma ve yerleştirme
  • Test düzenekleri
  • Yarı iletken sanayisi
  • Servo amplifikatörler için özel uygulamalar (örn. bant veya kaynak tabancaları)
Her uygulamaya özel servo amplifikatörler

Sanayiler

Ürün yelpazemiz: Servo amplifikatörler