Türkiye | türkçe

PMCprotego D ve PMCtendo DD servo amplifikatörler

Servo amplifikatörler - sizin için her şeyi kontrol eden dönüştürücüler

PMCprotego D ve PMCtendo DD servo amplifikatörler

Pilz'in modern servo amplifikatörlerini çok farklı motor teknolojilerinin çalıştırılması için sürücü denetleyicileri olarak kullanın. Servo motorlarından asenkron ve lineer motorlara kadar tüm genel motor türlerini çalıştırmak için kullanabilirsiniz. Aynı durum dönüş direkt sürücüler, servo lineer aktüatör ve özel motorlu uygulamalar için geçerlidir.

Servo amplifikatörlerin çekici faydaları

  • Piyasada çoğunlukla bulunan tüm geri beslemeli sistemler çok farklı motor teknolojilerine doğrudan bağlanabilir
  • Modern servo teknolojileri sayesinde biçim ile ilgili değişikliklere tepki verebilir ve daha yüksek döngü sayıları elde edebilirsiniz
  • Genişletilmiş emniyet işlevleri sayesinde makinenizi daha fazla kullanabilirsiniz (durma sürelerinde düşüş)
  • Geri beslemeden bağımsız olarak emniyet kartı EN/ISO 13849-1 PLe'ye kadar maksimum emniyet (PMCprotego D)
  • Akıllı denge kartı ile ara devre bağlantısı sayesinde optimum enerji dengesi, harici denge kartlarına ihtiyacı ortadan kaldırır
  • Sürücü yapılandırmasından devreye almaya kadar özel danışmanlık ve müşteri desteği
Servo amplifikatörlerin çekici faydaları

Servo amplifikatörlerin özellikleri

Servo amplifikatörlerin özellikleri
  • Açık donanım ve yazılım mimarisi
  • Kullanımı kolayca ve hızla öğrenilir, son kullanıcı dostu ve açık şekilde yapılandırılmış son kullanıcı yazılımı sayesinde anlaşılır proje belgeleri
  • 230 ila 480 V (+/- %10) arasında genel voltaj aralığı
  • Servo amplifikatörler farklı arayüzlere sahiptir
  • Farklı sürücü ve durum sorgulama seçenekleri makine konseptine entegre edilmesini kolaylaştırır
  • Çözücüler veya yüksek çözünürlüklü sinüs/kosinüs kodlayıcılar ile son derece dinamik kontrol ve hassas pozisyonlama
  • Servo amplifikatörler ile hızlı devreye alma ve arıza tespiti

Her uygulamaya özel servo amplifikatörler

Motorunuzu çalıştırmak için gerekli gücü sağlamak üzere servo amplifikatörler kullanın. Bununla birlikte çok daha fazlasını yapabilirsiniz:

  • Pozisyonlama (veriyolundan veya girdilerle yönlendirilir)
  • Çeşitli pozisyonlama setlerinin işlenmesi
  • Hız kontrolü
  • Tork kontrolü
  • Elektrik dişlisi işlevi

Kullanılabilir arayüzler farklı denetleyicilerle iletişim için olanak sağlar. Dahası, servo amplifikatör işlevleri, hemen hemen tüm motorlarla ve geri besleme sistemleriyle uyumludur ve böylece mükemmel kontrol özellikleri sağlar.

  • Makine araçları
  • Ambalaj makineleri
  • Baskı makineleri
  • Kağıt üretimi
  • Doldurma
  • İşleme/robot bilimi
  • Makine araçları
  • Alma ve yerleştirme
  • Test düzenekleri
  • Yarı iletken sanayisi
  • Servo amplifikatörler için özel uygulamalar (örn. bant veya kaynak tabancaları)
Her uygulamaya özel servo amplifikatörler

Endüstriler

Portföyümüz: Servo amplifikatörler