Türkiye | türkçe

Hareket kontrol – Sizi neyin hareket ettirdiğini anlama

Uygulamanızı ileriye taşıyacak kontrol sistemleri

Hareket kontrol – Sizi neyin hareket ettirdiğini anlama

Otomasyon sistemleriniz için esnek bir çözüm mü arıyorsunuz? Pilz hareket kontrol sistemleri tam aradığınız gibi! İster birden çok ekseni, tek eksenli çözümü veya emniyetli sürüş çözümünü senkronize etmeniz gereksin: uygulamanız için doğru hareket kontrol çözümümüz var.

Çözümlerimizle, standart PLC işlevlerinden hareket kontrolü ve CNC işlevlerine kadar IEC 61131-3 altında tek bir çözüm ile eksiksiz son kullanıcı programınızı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde son derece farklı karmaşık görevleri hızla ve kolayca uygulayabilirsiniz.

Kullanımı esnek ve işletmeye alınması kolay

IEC 61131 ile uyumlu Soft PLC ile yapılan programlama sayesinde kısa devreye alma sürelerinden yararlanın. PMCprimo Ana ve Uydu sistemi Modbus TCP, CAN veya PROFIBUS DP-S gibi birçok iletişim arayüzünü destekler. Geniş yelpazedeki uygulama alanları için hareket kontrol sisteminin esnekliğinin keyfini çıkarın!

 

Yeni: EtherCAT Master ve PLC Versiyon 3.5’li PMCprimo Hareket Kontrol Sistemleri

Yeni hareket kontrol sistemi PMCprimo MC (tek çözüm) ve hareket kontrol kartı PMCprimo C (sürücü tabanlı) daha da yüksek performans sunar ve bu sayede daha yüksek verimlilik ve süreç kalitesi olanağı sağlar.

Sürüm 3.5'e yükselterek elde edeceğiniz faydalar

PLC'yi 3.5 sürümüne yükselttiğinizde nesne odaklı programlamanın tüm faydalarına erişebilirsiniz. Entegre edilmiş gerçek zamanlı görev sayesinde (işlem süresi: 1ms), şimdi de yol eklentileri gibi yüksek performanslı uygulamaları uygulayabilirsiniz. Daha net arayüz yapısı, çevrimiçi modda çok daha geniş bir yelpazede seçenekler sunar; bu da tesisin görevlendirmesini basitleştirir.

Şimdi gerçek zamanlı Ethernet ile

PMCprimo gerçek zamanlı Ethernet EtherCAT Master'a sahiptir. PMCprimo, I/O arayüzleri gibi klasik Ana/Uydu iletişim arayüzlerini de desteklemeye devam ediyor.

PMCprimo hareket kontrol sistemleri

Yeni: PMI 6 primo operatör terminalleri– PLC'li, Hareket ve CNC işlevlerine sahip operatör terminali

PMI 607 primo

PMI 6 primo operatör terminalleri PLC'li, Hareket ve CNC işlevlerine sahiptir. Tesisinizde hareket yönetimi dahil olmak üzere otomasyonu gerçekleştirir. Maksimum 32 aks esnek bir şekilde birleştirilerek bir tür elektronik ana şaft oluşturulabilir. Basit CNC görevlerine ek olarak "hareketli testere" "kesit kesim" ve "kam plakası fonksiyonu" gibi fonksiyonlar kumanda sistemleri kullanılarak kolayca uygulanabilir.

PMI 6 primo dokunmatik ekranlar 7, 12 veya 15 inç seçeneklerle sunulur. Güçlü işlemci ve hafıza donanımı, otomasyon işlemleriniz için güçlü bir platform oluşturur.

PMCprimo ile yüksek performans ve esneklik

  • PMCprotego D servo amplifikatörler ile birlikte modüler tasarımı sayesinde istendiğinde genişletilebilir.
  • Son derece farklı iletişim arayüzleri sayesinde mevcut kontrol mimarisine entegrasyona açık
  • IEC 61131-3'e uygun evrensel programlama sayesinde hızlı devreye alma ve basit servis
  • Son derece çok yönlü (basit uygulamalardan karmaşık uygulamalara kadar)
  • Daha yüksek performans sayesinde artan üretim kalitesi ve yüksek çevrim sayıları
  • Daha karmaşık uygulamalar devreye almak için yüksek kapasiteli disk alanı
  • PLC ve hareket fonksiyonelliği içeren PMCprimo gibi kompakt çözüm
PMCprimo ile yüksek performans ve esneklik

Sanayiler

Ürün yelpazemiz: Hareket kontrol sistemleri

İletişim