Türkiye | türkçe

Pilz sürüş teknolojisi - Emniyetli, açık, verimli

Emniyetli sürücü teknolojisiyle çizgiyi aşın

Sürücü teknolojisi

Pilz servo sürücü teknolojisi denetleyici işleminden son derece dinamik sürücülerin hareketine kadar makineniz için emniyetli ve enerji tasarruflu otomasyon çözümleri sunar. Açık ve modüler sürücü konsepti sayesinde, özel bileşenler veya eksiksiz sistemler mevcut sistem ortamınıza herhangi bir sorunla karşılaşılmadan entegre edilebilir. Yeni bir kurulum veya makinenizin yenilenmesi durumu bir fark oluşturmaz.

Pilz'in eksiksiz sürücü çözümleriyle zaman kazanın! Portföyümüz görselleştirmeden dişli ünitelerine kadar servo motorlarını içerir. Asıl uzmanlık alanımız ise "emniyetli hareket"tir. Makine kullanılabilirliğini EN/ISO 13849-1'in maksimum PL e emniyet seviyesine kadar artıracak farklı çözümler sunuyoruz.

Söz konusu sürücüler olduğunda emniyette olduğunuzdan emin olun! Sürücü yapılandırmasından devreye almaya kadar size özel öneriler sağlamaktan memnuniyet duyarız. Size emniyetli hareket, makine çalıştırma ve enerji tasarrufu ile ilgili eksiksiz konseptlerle destek sağlayabiliriz. Sadece bizimle konuşun!

Pilz sürücü teknolojisinin faydaları

  • EN ISO 13849-1'de belirtilen PL e'ye kadar maksimum emniyet
  • Çeşitli veriyolu etki alanı sistemleri, geri besleme sistemleri ve işlevler sayesinde yüksek esneklik
  • IEC 61131-3'e uygun evrensel programlama sayesinde hızlı devreye alma ve basit servis
  • Verimli servo teknolojisi sayesinde yüksek enerji tasarrufu
  • Emniyetli hareket konsepti, özel makine çalıştırma konsepti ve enerji danışmanlığı ile maliyet optimizasyonu

Endüstriler

Portföyümüz: Hareket kontrol sistemleri