Türkiye | türkçe

PLC kontrol sistemleri ve I/O sistemleri

Otomasyon ve emniyet için iki çözüm

Kontrol modülleriyle kendini kanıtlamış PSSuniversal teknolojisinin yanında, başlık modülleri ve ilgili I/O modülleri, PSSuniversal 2 uzak I/O sistemi başarı öyküsünü devam ettiriyor. Mekanik, kullanım ve tanılama ile ilgili iyileştirmeler yeni evrensel nesil için yol açmaya devam ediyor.

PLC kontrol sistemleri ve I/O sistemleri

PSSuniversal – Dünya çapında kullanılan kendini kanıtlamış teknoloji

PSS 4000 otomasyon sisteminde kontrolörler

Örneğin PSSuniversal PLC kontrolör bağımsız bir kontrolör veya bir ağın parçası olarak kullanılabilir. I/O modülleri ile birlikte gerekli fonksiyonları işler.

Merkezden dağıtılmış I/O sistemleri için iletişim modülleri

Merkezden dağıtılmış I/O sistemi PSSuniversal 2, çevre birim genişlemeniz için bir çözümdür. Uzak I/O olarak daha yüksek seviye kontrolöre bağlanır.

Kontrolörler ve iletişim modülleri için giriş/çıkış modülleri

I/O modüllerimizi kullanarak kontrolörlerinizi ve I/O sistemlerinizi bireysel olarak gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz. Lütfen unutmayınız: PSScompact ve PSSmodular kontrol sistemlerini ürün gamımızdan kademeli olarak çıkarıyoruz. Esnek ve güçlü alternatif : PSS 4000 otomasyon sisteminden PSSuniversal kontrolörleri Değişiklik yapmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

 

PSSuniversal 2 – Yeni nesil

PSSuniversal 2 iletişim modülleri

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2, çevre birim genişlemeniz için açık bir çözümdür. Standart endüstriyel iletişim protokolleri ile mevcut sistem mimarinize eklenebilir.

PSSuniversal 2 elektronik modülleri

Elektronik modüllerimiz mevcut sisteminize kolayca, esnek ve küçük öğe boyutlu olarak ayrı ayrı uyarlanmasını sağlar.

PSSuniversal 2’ye Ödül

PSSuniversal 2 – Yeni nesil
iF Tasarım Ödülü 2017

PSSuniversal 2 bu yılki iF TASARIM ÖDÜLÜNÜ kazanarak bu uluslararası meşhur tasarım etiketinin ödül kazananlarını birleştirmiş oldu. Ödül, “Endüstri” kategorisindeki “Ürün” alanında PSSuniversal 2’ye verildi. iF TASARIM ÖDÜLÜ her yıl, Almanya’nın en eski bağımsız tasarım enstitüsü olan Hannover’daki iF International Forum Design GmbH tarafından verilir.

Kullanıcı dostu, üç parçalı sistem tasarımına sahip modüler otomasyon sistemi PSSuniversal 2, 58 kişilik bağımsız uzmandan oluşan uluslararası jürinin onayını almayı başardı. Çok sayıda başvuru vardı: jüriler kalite damgasını vermek için 59 ülkeden yapılan 5.575 başvuru arasından eleme yaptı.

Her uygulama için modüler ve esnek - Faydaları

  • Emniyet ve otomasyon fonksiyonlarının işlenmesi
  • Maksimum esneklik için modüler sistem yapısı
  • Farklı uygulamalar için kullanıma hazır
  • Spesifik gereksinimlerinizi karşılamak için geniş modül seçimi
  • Makine güvenliği için uluslararası standartlara uygunluk
  • Kolay anlaşılabilir yazılım sayesinde kolay idare etme
Her uygulama için modüler ve esnek

Teknik özellikler

PLC kontrolörleri ve I/O sistemlerinin teknik özellikleri
  • Hızlı kurulum, hızlı modül değişimi (çalışma sırasında bile)
  • Dijital ve anolog işleme
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p
  • Açık sistem
  • Endüstriyel iletişim protokollerinde yaygın kullanım
  • Sıcaklığa dayanıklı modüller

Modüler sistem yapısı - Her gereksinime uygun

Kontrol sistemlerimizin modüler yapısı ve geniş giriş ve çıkış modülleri seçeneği, her gereksinime uyarlanabileceği anlamına gelmektedir. PSSuniversal merkezden dağıtılmış I/O sistemleri, saha seviyesinde uzak I/O olarak kullanılır. Yeni nesil uzak I/O sistemi PSSuniversal 2, çevre birim genişlemeniz için açık bir çözüm sunar.

PSS 4000 otomasyon sistemi, emniyet ve otomasyon için programlanabilir ve yapılandırılabilir kontrolörler özelliği taşır. Örneğin, raylı sistemler sektörü veya geniş sıcaklık aralığı gerektiren uygulamalar için özel çözümler mevcuttur. Bütün cihazlar uluslararası standartlara uygundur ve bu nedenle birçok farklı uygulamada ve endüstride sorunsuz şekilde kullanılmaktadır.

Modüler sistem yapısı - Her gereksinime uygun

Endistriyel kullanım - dünya çapında

Portföyümüz: PLC kontrol sistemleri ve I/O sistemleri