Türkiye | türkçe

I/O sistemleri PSSuniversal

Otomasyon ve emniyet için iki çözüm

I/O sistemleri

Birinci nesil I/O sistemleri PSSuniversal’in kafa modülleri ve ilgili I/O modülleri ile kanıtlanmış teknolojisinin yanı sıra, uzak I/O sistemi PSSuniversal 2, başarı hikayesini devam ettiriyor. Mekanik, kullanım ve tanılama ile ilgili iyileştirmeler yeni evrensel nesil için yol açmaya devam ediyor.

PSSuniversal ve PSSuniversal 2 iletişim modülleri, merkezi olmayan şebeke ile birlikte emniyetle ilgili olan ve emniyetle ilgili olmayan sinyallerin alan seviyesinde transferi için kullanılmaktadır. PSSuniversal kullanımı ile 64 I/O modüle kadar bağlantı yapılarak çeşitli uygulamalar kullanılabilir. İletişim modüllerini, PLC kontrolörleri PSSuniversal veya diğer yüksek seviyeli kontrolörlere bağlayabilirsiniz.

PSSuniversal – Dünya çapında kullanılan kendini kanıtlamış teknoloji

PSSuniversal için iletişim modülleri

Merkezi olmayan I/O system PSSuniversal çevre genişlemesine çözümdür. Uzak I/O olarak daha yüksek seviye kontrol cihazına bağlanır.

I/O modülleri PSSuniversal

I/O modüllerimizi kullanarak kontrolörlerinizi ve I/O sistemlerinizi bireysel olarak gereksinimlerinize uygun hale getirebilirsiniz.

Kontrol kabini olmayan çözümler için IP67 modülleri.

PSS67 I/O ve PDP67 modülleri ile IP67 koruma tipi ile Pilz, doğrudan alanda uygulanan merkezi olmayan çözümler sunmaktadır. Modülleri doğrudan makine üzerine yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde programlama ve kablolamadaki işler optimize olacaktır. Elektronik modülü tamamen kapsüllüdür. Bu nedenden dolayı toz geçirmez ve geçici batmaya karşı korumalıdır. Kontrol kabininde zamandan, paradan ve yerden tasarruf sağlarlar.

IO Link Master 4.0 veri alışverişinde ustalaşabilir

Uzak I/O Sistemi PSSuniversal 2 için yeni IO Link Master modülü sayesinde artık IO Link cihazlarını sisteme bağlayabilirsiniz. Açık, dünya çapında standardize edilmiş IO teknolojisi, Industrie 4.0 ruhuyla ağ bağlantılı üretimi desteklemektedir. Avantajlarınız: Otomatik parametreleştirme ve genişletilmiş tanıma!

Pilz, uzak I/O sistemi PSSuniversal 2’nin sensörler ve aktüatörler gibi I/O Link cihazları ile iletişimi için ISS Link Master modülü PSS u2 ES 4 IOL’yi sunar. Açık IO teknolojisi dünya çapında IEC 61131-9’a göre standardize edilmiştir ve Industrie 4.0 ruhuyla ağ bağlantılı üretim yapılmasını sağlar. IO Link Master Modülü PSS u2 ES 4 IOL’yi PROFINET’e ve Ethernet /IP kafa modüllerine bağlayabilirsiniz.

Standart uygulamalar için dört adede kadar IO Link cihazının bağlantısı, ana modüldeki dört Standart IO Link portu üzerinden yapılır. IO Link cihazlarının konfigürasyonu IO Link master'da saklanabilir ve servis sırasında takas edilirken kolayca aktarılabilir. Bu zaman kazandırır; hataları ve tesis duruş sürelerini azaltır!

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2 için I/O Link Master modülü Şimdi sipariş verin!

Uzak I/O sistemi PSSuniversal 2 için I/O Link Master modülü

EtherNet/IP arayüzlü yeni ana modül Uzaktan I/O sistemi PSSuniversal 2

PSSuniversal 2 uzak I/O sistemi

Uzaktan I/O sistemi PSSuniversal 2, EtherNet/IP arayüzü olan bir ana modülle genişletilmiştir. Böylece açık sistem mevcut sistem ortamınıza mükemmel bir şekilde adapte olur. Ana modülün değiştirilmesi hızlı ve kolaydır: Bunu yapmak için konfigürasyon verilerinizi bir microSD karta yerel olarak kaydedin. Ardından verileri EtherNet/IP arabirimi ile kolayca yeni kafa modülüne aktarabilirsiniz. I/O modülleri evrensel olarak çok çeşitli emniyet protokolleri için aynı şekilde kullanılabilir.

Uzaktan I/O sistemi PSSuniversal 2’de, kullanıcıya belirli bir zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak için çeşitli teknik ve mekanik iyileştirmeleruygulanmıştır. Pilz ile her zaman olduğu gibi emniyet, sistemin temel bir fonksiyonudur. CIP Emniyetli EtherNet / IP ana modüle ek olarak,PROFINET PROFIsafe arayüzü ile başka bir ana modüle sahip olursunuz.

PSSuniversal 2 – Yeni nesil

PSSuniversal 2 iletişim modülleri

I/O sistemi PSSuniversal 2, çevre birim genişlemeniz için açık bir çözümdür. Tüm ortak endüstriyel iletişim protokollerine bağlayabilirsiniz. Bu, mevcut kontrol mimarinize dâhil edilmek için ideal olduğu anlamına gelir.

PSSuniversal 2 I/O modülleri

Elektronik modüllerimiz mevcut sisteminize kolayca, esnek ve küçük öğe boyutlu olarak ayrı ayrı uyarlanmasını sağlar.

PSSuniversal 2

Her uygulama için modüler ve esnek - Faydaları

  • Ortak fieldbus protokolleri ile kontrol için iletişim
  • Emniyet ve otomasyon fonksiyonları saha düzeyinde merkezi olmayan bir ş
  • ekilde işlenir
  • Bağımsız çevre testi sayesinde hızlı devreye alma ve basit konfigürasyon
  • Modüler sistem tasarımı sayesinde yüksek esneklik
Her uygulama için modüler ve esnek

Teknik özellikler

  • Sıcağa dayanıklı modüller
  • Ortak endüstriyel iletişim protokolleri
  • Açık sistem
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p
  • Dijital ve analog işleme
  • Hızlı kurulum, hızlı modül değişimi (çalışma sırasında da)

Endistriyel kullanım - dünya çapında

I/O sistemlerimiz ürün yelpazesi: