Türkiye | türkçe

Merkezden dağıtılmış saha cihazları

Merkezden dağıtılmış modüller PDP67 ve PDP20

Merkezden dağıtılmış saha cihazları

Pilz modülleri yüksek derecede merkezden dağıtmaya ulaşmanıza olanak sağlar. Direk olarak sahada merkezden dağıtılmış uygulamalar için IP20 (PDP20) ve IP67 (PDP67) koruma tipli cihazlar mevcuttur.

PDP67 modüller kir ve suya karşı korumalıdır. PDP20 arabirim modülleri ile Pilz, sahada merkezden uzak olarak kısa sinyal yolları için arabirim modülleri sunar.

Uygulamanıza bireysel uyum - Saha cihazları faydaları

  • Kolay kurulum sayesinde daha az planlama ve tasarım çalışması
  • Modüler makine konseptinin kolay uygulaması
  • Kontrol kabini alanından tasarruf
  • Kir ve sudan koruyan entegre muhafazalar
  • Yüksek hijyen gerektiren uygulamalarda kullanılabilir
Uygulamanıza bireysel uyum

Kolay merkezden dağıtma - Saha cihazları özellikleri

Kolay merkezden dağıtma
  • İletişim ve güç için tek bir kablo (M12 fişli konektör ile tak ve çalıştır)
  • Modüller arasında noktadan noktaya bağlantı sayesinde kolay sistem kontrolü
  • Modüller üzerindeki tekil sensörlerin sistem kontrolü yapılabilir
  • Farklı değerlendirme cihazlarına bağlantı imkanı
  • Çok farklı otomasyon mimarileri imkanı
  • Koruma tipi IP20 = 12.5 mm'den daha büyük çapı olan yabancı katı maddelerin girişine karşı korumalı, suya karşı korumasız
  • Koruma tipi IP67 = toz geçirmez, kısa süreli suya daldırmaya karşı korumalı

Sanayiler

Ürünlerimiz: Merkezden dağıtılmış saha cihazları