Türkiye | türkçe

PSS 4000 otomasyon sistemi için görselleştirme

PSS 4000 otomasyon sisteminin gözü

PSS 4000 otomasyon sistemi için görselleştirme

Web tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımı PSS 4000 otomasyon sistemine her zaman genel bir bakışa sahip olmanızı sağlar: hem yerel olarak, hem de uzaktan erişimle. PASvisu makineleriniz ve tesisinizdeki mevcut işlemlerden sürekli olarak haberdar olmanızı sağlar! Makinelerin çalışamaz durumda kalma süreleri ve uzun sorun giderme işlemleri artık geçmişte kalmıştır.

Otomasyon sisteminin donanımının kendisinin gerçekleştirdiği sistem tanılamasının yanında, PASvisu ayrıca PAS4000'de projekte edilen proses tanılamasını da görüntüleyebilir. PASvisu bu tanılamayı bir PMI, bir bilgisayar, hatta bir akıllı telefon veya tablet üzerinde bile görüntüleyebilir. Makinelerinizi ve tesisinizi görüntülemenin kolay ve çabuk kavranan yöntemi!

Ek bir artı:

PASvisu, Pilz ürünü PSS 4000 otomasyon sistemi ile mükemmel derecede uyumludur. PAS4000 kontrol yazılımı kolayca PASvisu görselleştirme yazılımı ile bağlantılandırılabilir. Bu, makinenin tüm kullanım ömrü için kontrol sistemi ve görselleştirmelerin mükemmel birlikteliğini oluşturur.

PSS 4000 otomasyon sistemine eksiksiz bir genel bakış

  • Otomasyon projesinin tüm proses değerlerinin görselleştirilmesi
  • Gelecekte genişletmeye uygun ve platformdan bağımsız
  • PAS4000 ve PASvisu arasında ortak veritabanı
  • PAS4000 ve PASvisu arasında bağlantı sayesinde daha kısa proje süreleri
  • Değişkenlerin manüel olarak girilip, atanmasına gerek kalmaması sayesinde daha hızlı mühendislik
PSS 4000 otomasyon sistemine eksiksiz bir genel bakış

PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçası olarak görselleştirme

PSS 4000 otomasyon sisteminin bir parçası olarak görselleştirme

Web tabanlı PASvisu görselleştirme yazılımını doğrudan PAS4000 yazılımından alınan kontrol projesine bağlayabilirsiniz. Bu otomatik olarak projede oluşturulan tüm proses değişkenlerine ve otomasyon sisteminin tüm ad alanına tam erişim sağlamanızı sağlar. Ardından projenin kontrol toplamı veya PSSuniversal PLC kontrol sisteminden bellenim sürümü gibi bilgileri çağırabilirsiniz. Böylece daha kısa proje sürelerinden ve daha hızlı mühendislik işlemlerinden yararlanabilirsiniz.

PASvisu kontrol sisteminde projekte edilen blokları, önceden tanımlı desenler halinde gruplanmış olarak gösterir. Kontrol projesinde kullanılan tüm yazılım blokları otomatik olarak PASvisu'da bulunur ve doğrudan grafik bloğu tanılaması için kullanılabilir. İlgili tüm değişkenler, bu Pilz donanım desenlerine zaten bağlantılandırılmıştır. Tanılama listesi (alarmlar ve düzeltme önlemleri) ve geçmiş de gösterilebilir. Ek olarak, PSS 4000 donanımının durum LED'i ile bir desen mevcuttur.

Sanayi kullanımları

Portföyümüz: PSS 4000 için görselleştirme yazılımı