Türkiye | türkçe

PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

Emniyet ve otomasyon çözümleri

PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

PSS 4000 otomasyon sistemi emniyet ve otomasyon için çeşitli çözümler sunar: Çeşitli performans sınıflarındaki denetleyiciler, I/O cihazları, çok sayıda I/O modülleri, ağ bileşenleri ve döner kodlayıcılar. Sizin için doğru denetleyiciyi seçin ve onu istediğiniz I/O modülleri ve diğer bileşenleri ile yenilikçi kontrol sistemlerine genişletin. Ağ kurma ve iletişim için gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p kullanılır.

PSSnet sistem bileşenleri ile SafetyNET p gibi Ethernet tabanlı iletişim sistemleri için ağ topolojinizi oluşturabilirsiniz. Denetleyicilerimiz ve üçüncü taraf denetleyiciler arasındaki iletişimi sağlamak için ağ geçitlerimizi protokol dönüştürücüleri olarak kullanın. Bu, PSS 4000 otomasyon sisteminin mevcut CANopen veya EtherCAT mimarilerine entegre edilmesine izin verir.

PSENenco döner kodlayıcılar, konum ve hızı belirlemek için PLC denetleyicileri PSSuniversal PLC ile birlikte kullanılır. Bunlar, farklı, mutlak konum değerlerini sağlayan mutlak enkoderlerdir.

Yeni – Kabinsiz montaj için IP67 koruma tipli PSS67 I/O modülü!

Tamamen kapsüllü modül elektroniği sayesinde, IP67 modülleri özellikle toz ve suya karşı dayanıklıdır ve -30°C ila + 60°C sıcaklıklarda bile tam işlevselliği garanti eder. Kabin tabanlı sistemler ile karşılaştırıldığında kablolama işinin önemli şekilde azaltılması için doğrudan makinede kurulabilirler ve minimum alana ihtiyaç duyarlar. Sonuç olarak PSS67 I/O modüllleri çetin sanayi ortamlarında kumanda kabininin dışına kurulum için optimum çözümdür.

PSS67 I/O modülü

PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

  • Emniyet ve otomasyon çözümleri
  • Modüler sistem kurulumu sayesinde esneklik
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden güvenli iletişimler
  • Her uygulamaya yönelik çeşitli donanım performansı sınıfları
  • PSSnet ile mevcut mimarilere entegre edilebilir
  • PSENenco ile konumu ve hızı belirler
PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

Demiryolu teknolojisi ve zorlayıcı iklimler için kontrol sistemi

Ürün gamimiz: PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım