Türkiye | türkçe

Emniyetli hareket izleme

Her uygulama için doğru hız çözümü

Emniyetli hareket izleme

Makine Yönergesi uyarınca sürücü bekleme durumuna getirildiğinde, işletim durumu emniyetli bir şekilde izlenmeli ve sürdürülmelidir. Hareket izleme emniyet fonksiyonları, ister harici ister sürücüye entegre olsun ayrıca garanti edilmelidir. “Güvenli” ifadesi, ilgili makine emniyeti standartları EN 61508 ve EN ISO 13849-1 uyarınca fonksiyonel emniyet açısından anlaşılır.

Emniyetli hareket izleme hız izleme vasıtasıyla uygulanır ve işletim ve bakım çalışanlarını korumak için kullanılır. Sonuç olarak, olası şekilde tehlikeli hareketler emniyetli şekilde tespit edilir ve uygun karşı önlemler zamanında başlatılır.

Emniyetli hareket izleme sayesinde avantajlarınız

  • Emniyet kapısı açık halde emniyetli çalışma uygulamaları
  • Kurulum alanında daha iyi bir sezgi olduğundan azaltılmış kurulum süreleri
  • Güvenli şekilde sınırlandırılan kurulum hızı sayesinde daha fazla çalışma emniyeti
  • Bekleme başlatıldığında makineye daha hızlı erişim
  • Mekanik hasara karşı tesisin korunması
Emniyetli hareket izleme sayesinde avantajlarınız

Emniyetli hareket izlemeniz için uygun olan çözümü seçin

Emniyetli hareket izlemeniz için uygun olan çözümü seçin
  • PNOZ s30 emniyet rölesi, dönüş hızı kontrolü için kendi kendine yeten bir çözüm sağlayan bağımsız bir cihazdır
  • Konfigüre edilebilir küçük kontrol sistemleri PNOZmulti, sayısız iletişim arabirimleri ve genişletme modülleri sayesinde özellikle esnek bir çözüm sağlar
  • Sürücüye entegre emniyetli hareket çözümü sizin için oldukça hızlı yanıt süreleri ve düşük kablolama çabası sağlar
  • PSS 4000 otomasyon sistemi serbest şekilde programlanabilir kontrol sistemleri sağlar ve ayrı gereksinimlere yönelik çözümlere olanak tanır

Geniş çapta olasılıklar

  • Geçmeli ara kilit proseslerine yönelik transfer proseslerindeki emniyetli hız aralığı sayesinde arttırılmış üretkenlik; örneğin konveyörlerdeki tampon bölgeler ve aşırı proses hızından kaynaklı hasarı önlemek için.
  • Dolum ve yalnızca ileri doğru hareket eden üretim proseslerindeki emniyetli dönüş sayesinde hijyenik dolum; örneğin ters hareketin kirlenme ile sonuçlanacağı gıda sanayisindeki dolum prosesleri.
  • Güvenli işletme duruşu sayesinde arttırılmış emniyet; örneğin askıdaki yüklerin sarkmasını veya düşmesini önleyerek ve makine araçlarındaki işletim modu II’de emniyet kapısı açıkken hareket ettirerek, ayrıca makine bekleme durumuna geldiğinde malzemenin “ileri itilmesinin” önleyerek.
  • Emniyet kapağı serbest bırakıldığında ve etiketleme, ısıtma, logo yapıştırma, malzeme doldurma gibi daha küçük makinelerdeki proseslerde bekleme izleme sayesinde emniyetli kurulum.
  • Emniyetli hız izleme ve emniyetli bekleme izleme fonksiyonlarının kombinasyonu; örneğin ağaç işleme merkezlerinde. Bir dizi farklı araçlar ve işlenecek malzemeler bulunduğundan çeşitli hızlar gereklidir.
Geniş çapta olasılıklar

Ürün gamımız: Emniyetli hareket izleme