Türkiye | türkçe

2B lazer tarayıcılar ile alan izleme

2B lazer tarayıcıları için geniş uygulama seçenekleri hakkında bilgi edinin!

2B lazer tarayıcılar ile alan izleme

Tehlikeli alanları korumanız veya erişim izlemesine ihtiyacınız olduğunda: 2B lazer tarayıcılar emniyet gereksiniminiz için esnek bir çözüm sunar. Uyarı alanlarının ve korumalı alanların serbest şekilde yapılandırılması ile yapısal koşullara uyum sağlayabilmesi sayesinde son derece farklı uygulamalara entegre etmek için idealdir.

Emniyet lazer tarayıcıları günümüzde neleri başarabiliyor? Önemli uygulamalar ile ilgili güncellenmiş bildirimi okuyun.

Tehlike alanlarının sabit korunması

İnsan ve makine arasında etkileşim gerektiren uygulamalar, emniyet çözümleri açısından ağır gereksinimler şart koşuyor. 2B lazer tarayıcıları bir kişinin tehlikeli bir harekete yaklaştığını algılayarak hareketi kapatıyor. Korumalı alanlar ve uyarı alanları esnek bir şekilde konfigüre edilebiliyor ve yapısal koşullara uyum sağlayabiliyor. Birisi uyarı alanına girdiğinde, tehlikeli hareket kontrollü durdurmaya maruz kalıyor. Kişi korumalı bir alana yaklaştığında, tehlikeli hareket durduruluyor.

 

Size sağladığı faydalar

  • Uygulamaya kolayca entegre edilebilir: yapısal durumlara göre ayarlama dahil olmak üzere korumalı alanlar ve uyarı alanlarının serbest yapılandırması

Otomatik kılavuzlu araçların korunması

İnsanları ve nesneleri tehlikelere karşı korumak için otomatik kılavuzlu araçların (AGV) güvenli şekilde korunması gerekiyor. Kompakt tasarımı sayesinde 2B lazer tarayıcıları bir AGV'ye entegre edilmek için ideal bir seçenek sunuyor. Bu şekilde aracın yolundaki nesneler algılanabiliyor. Sonuç olarak AGV'nin yolundaki sabit korumalarla karşılaştırıldığında çok daha fazla fayda sunarlar. Daha uzun fren mesafesi gerektiren yüksek hızlarda bile emniyet lazer tarayıcıları maksimum emniyet sağlarken üretkenlikten ödün vermez.

Size sağladığı faydalar

  • Gereksiz duruş süresine son: korunan alanların esnek uyarlanması için hızların izlenmesi

Arkadan geçiş

Özellikle görünürlüğün kısıtlı olduğu durumlar ve robot uygulamaları gibi özellikle tehlikeli alanlarda güvenebileceğiniz bir emniyet konsepti büyük bir gerekliliktir. Arkadan geçişe karşı bir koruma gereklidir, bununla birlikte tehlike alanına girişte emniyet kapısı anahtarı veya ışık perdesi bulunmalıdır. 2B lazer tarayıcılar tehlike alanında bir kişi olduğunu algılar. Korumalı alanda birisi olduğu sürece tehlikeli hareketlerin yeniden başlatılmasını engeller.

Size sağladığı faydalar

  • İki zorluğu birlikte çözer: tehlike alanlarının korunması ve yeniden başlatma izleme

Erişim koruması

Çok farklı uygulamalardaki tehlike alanlarına güvenle erişim için esnek bir çözüm gereklidir. 2B lazer tarayıcılar yalnızca erişim güvenliği sağlamak ve kişilerin girmesini engellemek için ideal bir seçim olmakla kalmaz, aynı zamanda malzemenin aynı anda giriş ve çıkış yaptığı uygulamalar için de uygundur. Ek sensörler kişiler ve malzemeyi birbirinden ayırabilir. Eğer onaylanan malzeme şekli algılanmışsa, emniyet lazer tarayıcısı korumalı alanı açar. Malzeme geçebilir. Korumalı alana bir kişi yaklaştığında, erişim kapalı tutulur. Tehlikeli hareket durur.

Size sağladığı faydalar

  • Malzemenin güvenli girişi ve çıkışı için insanlar ve malzemeler arasındaki farkı anlar

PSENscan 2B lazer tarayıcı uygulaması

PSENscan 2B lazer tarayıcı uygulaması

PSENscan uygulamasını biliyor musunuz? Burada 2B lazer tarayıcınız ile ilgili farklı uygulama seçenekleri hakkında her şeyi bulabilir ve aynı zamanda PSENscan özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yapılacak en iyi şey uygulamayı hemen indirmektir!

Portföyümüz: 2B lazer tarayıcı