Türkiye | türkçe

PROFINET

PROFINET, Profibus kullanıcı organizasyonu tarafından geliştirilmiş olan ve otomasyon teknolojisine yönelik bir Endüstriyel Ethernet standardıdır. PROFINET Ethernet-TCP/IP tabanlıdır ve Ethernet ağları üzerinden hızlı veri komünikasyonu gerektiren uygulamalar için PROFIBUS teknolojisini genişletir. Gerçek Zamanlı Olmayan (NRT), Gerçek Zamanlı (RT) ve İzokron Gerçek Zamanlı (IRT) sınıflar arasında bir ayrım yapılır. PROFINET; IEC 61158 ve IEC 61784'e uygun olarak standartlaştırılmıştır.

 

 

PROFINET ile gerçek zamanlı komünikasyon

İşlem verilerinin ve alarmların gerçek zamanlı komünikasyonu, PROFINET -IO bünyesinde gerçekleştirilen veri alışverişinin temelini oluşturur. Sonuç olarak, sadece birkaç milisaniyelik veri yolu döngü süreleri elde edilir. İzokron Gerçek Zaman fonksiyonu ayrıca, veri yolu döngüsü başlangıcının güvenilir bir tanımını da sunar. Bu tanım, en fazla 1 mikro saniyelik bir değişim gösterir. Güvenilir döngü senkronizasyonuna genellikle hareket kontrolü uygulamalarında gerek duyulur.

 

Ortam Yedekleme Protokolü (MRP) aracılığıyla sistem yedeklemesi

Kontrol sistemleri ve cihazları, MRP'nin PROFINET standardına entegre edilebilmesi sayesinde belli bir yedeklemeyle tasarlanabilirler. Bu, özellikle yüksek seviyeli işletme veya makine kullanılabilirliğine ihtiyaç duyulan uygulamalara ilişkin faydalı bir özelliktir.

 

 

Aşağıdaki ürün grupları, PROFINET arayüzüne sahiptir:

Daha fazla bilgi: