Türkiye | türkçe

PROFIBUS (Process Field Bus)

PROFIBUS (Process Field Bus), otomasyon teknolojisinde yaygın olarak kullanılan evrensel bir fieldbus sistemidir. Endüstriyel Ethernet'e yönelik PROFINET standardı ile karıştırılmamalıdır. PROFIBUS, uluslararası geçerliliği olan IEC 61158, IEC 61784 ve EN 50170 standartlarını temel alır. Hızlı ve açık veri yolu sistemi 12 MBit/sn'ye varan transmisyon oranlarını mümkün kılar ve modüler tasarımı sayesinde çok çeşitli uygulamalara uyarlanabilir.

 

 

PROFIBUS ile alan seviyesinde etkin veri alışverişi

PROFIBUS DP aracılığıyla, merkezi otomasyon cihazları ile I/O'lar, sürücüler, valfler ve dönüştürücüler gibi yerel merkezli saha cihazları hızlı bir seri bağlantı üzerinden iletişim kurabilirler. Veri alışverişi periyodik olarak yapılır. Bu sayede, kısa reaksiyon süreleri elde edilebilir.

 

 

PROFIBUS, teşhis fonksiyonları aracılığıyla hataların hızla bulunmasını sağlar

PROFIBUSDP, çeşitli teşhis fonksiyonları sunar.
Teşhis mesajları veri yolu aracılığıyla iletilir ve Ana Sistemde toplanır. Teşhis fonksiyonları aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • İstasyon ile ilgili teşhisler: Bir abonenin işletime hazır olma durumuna ilişkin mesajlar
  • Modül ile ilgili teşhisler: Bir I/O alt bölümü kapsamındaki hatalara ilişkin mesajlar
  • Kanal tabanlı teşhisler: Bağımsız bir giriş/çıkış ünitesindeki hatalara ilişkin mesajlar

 

 

PROFIBUS, modüler yapısı sayesinde yüksek seviyede esneklik sunar

Doğrusal topolojiye ve sonlandırma soketlerine sahip açık mimarisi sayesinde PROFIBUSDP, üretim otomasyonunun tüm alt kademelerindeki çeşitli uygulamalara uyarlanabilir.  PROFIBUS; IEC 61158, IEC 61784 ve EN 50170'e uygun olarak uluslararası düzeyde standartlaştırılmıştır.

 

 

Pilz portföyünde bulunan aşağıdaki ürün grupları, PROFIBUS arayüzüne sahiptir:

Daha fazla bilgi: