Türkiye | türkçe

10Base2

Ethernet standardı

  • İletişim Hızı: 10 MBit/s
  • Maksimum Segment Boyu: 185 m
  • Ortam: Koaksiyel Kablo RG-58
  • Kablo Empedansı: 50 Ohm
  • Bağlantı: BNC bağlantı soketi, T-tipi ekler
  • Minimum istasyon açıklığı: 0.5 m
  • Her Segment maksimum alıcı - verici sayısı: 30
  • Topoloji: Veri Yolu (Bus)

10Base2 için diğer yaygın gösterimler Cheapernet ya da Thin Ethernet’tir.
Segmentin başında ve sonunda 50 Ohm’luk sonlandırma dirençleri bulunmalıdır. İki istasyon arasında dört adetten daha fazla tekrarlayıcı kullanılmamalıdır.