Türkiye | türkçe

Acil kapatma devresi

Acil kapatma devresi sıklıkla acil durdurma devresi ile karıştırılır. Aralarındaki temel farklar acil durdurma veya acil kapatma butonlarına basıldığı zaman gösterilen tepki ile belirlenir. Acil durdurma kullanıldığında, tehlikeli hareketler durdurulur. Acil kapatma kullanıldığında, sistemin enerjisi kapatılır, bu elektrik tehlikelerine (elektrik şoku) karşı bir gerekliliktir.

Her iki sistem de genel olarak, bir emniyet rölesi aracılığıyla ilişkili tehlikeleri ortadan kaldırmak üzere kapatma yapan, bir veya daha fazla acil kapatma / acil durdurma butonuna sahiptir. Makine Direktifi (2006/42/EC) ile uyumlulaştırılmış standartlar EN ISO 12100, EN 60204-1 ve EN ISO 13850 uyarınca acil kapatma veya acil durdurma cihazları Avrupa'da bir gerekliliktir.

İngilizce'de kullanılan E-Stop genellikle acil kapatma olarak hatalı tercüme edilir. Almanca'da doğru terim "Not-Halt"tır.


Etkilenen standartlar:

EN ISO 12100:2010 - MAKİNE GÜVENLİĞİ - TASARIM İÇİN GENEL İLKELER - RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSKLERİ AZALTMA

EN 60204-1:2010 - MAKİNE GÜVENLİĞİ - MAKİNELERİN ELEKTRİKLİ EKİPMANLARI - BÖLÜM 1: GENEL GEREKLİLİKLER

EN ISO 13850:2015 - MAKİNE GÜVENLİĞİ - ACİL DURDURMA - TASARIM İLKELERİ