Ethernet standardı
- İletişim hızı: 100 MBit/s
- Maksimum segment (bölümleme) boyu: 100 m
- Ortam: UTP kablosu, 4 çift, Kategori -3, -4, -5
- Kablo Empedansı: 100 Ohms
- Bağlantı: 8-pin RJ45 bağlantı soketi
- Topoloji: Noktadan-Noktaya, yıldız (Hub üzerinden)
100BaseT4 tanımlaması, fiziksel topolojiyi mantıksal olandan ayırır. Tüm dört çifti de kullanarak, 100 Mbit/sn gibi bir haberleşme hızına erişmek mümkün olurken Kategori 3 Band genişliği 25 MHz’de tutulmayı sürdürür. 100BasteT4 ile her bir veri yönü için aynı anda daima 3 çift kullanılır