Acil durdurma

Makine Direktifi uyarınca, acil durumlarda tehlikenin önlenmesi veya azaltılması için tesislerin ve makinelerin acil durdurma ekipmanları ile donatılması gerekmektedir. Tehlikeli bir durumda, acil durdurma cihazları manuel olarak çalıştırılır ve olası bir tehlikeli durumun durdurulması için bir sinyal gönderir. Acil durdurma komutu oluşturulduğunda, acil durdurma kontrol cihazının mandalı kapanır. Kontrol cihazı manuel olarak serbest bırakılana kadar bu durumun korunması gerekmektedir.

Dünya çapında kullanım için PITestop acil durdurma butonları, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 ve EN ISO 13850 gibi tüm ilgili uluslararası standartlar ve düzenlemelerle uyumludur. EN/IEC 62061 SIL CL 3 ve EN ISO 13849-1 PL'ye kadar olan uygulamalar için uygun olan bu butonlar ayrıca UL ve CE gereksinimlerini de karşılamaktadır. IP65 koruma türü ile tasarlanan buton sağa veya sola döndürülerek serbest bırakılır. Mantar-tip buton çalıştırıldığında, gövde kısmının üzerindeki siyah çizginin üzeri kapanır ve böylece şalter konumunu gösterir.
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?